Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
M12St.90°geschirmt b-cod,freies Ltg-ende,Profibus
Abbildung ähnlich

M12St.90°geschirmt b-cod,freies Ltg-ende,Profibus

PUR 1x2xAWG24 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 10m
ArtNr.: 7000-14081-8411000
Gewicht: 0.724 kg
  In Produktion
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:

Das könnte Sie auch interessieren

PROFIBUS
Stecker 90°
M12, 2-polig
B-kodiert
geschirmt
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit. Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage. Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Bauform
Bauform 14081
Leitungen
Adernzahl/-querschnitt 1× 2× 0.25 mm²
Aderisolation PE (rt, gn)
Schleppkettenwerte 5 Mio.
Material (Mantel) PUR (UL/CSA)
Außen-Ø 7.7 mm ±5%
Biegeradius (bewegt) 12× Außen-Ø
Temperaturbereich (fest) -40...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt) -20...+60 °C
Kabelkennung 841
Zulassung (Kabel) UL (AWM-Style 20233), CE-conform
Kabelgewicht [g/m] 70,40
Material (Leiter) Cu-Litze, blank
Widerstand (Leiter) max. 72 Ω/km (20 °C)
Einzeldraht-Ø (Leiter) 0.13 mm
Aufbau (Leiter) 19× 0.13 mm
Querschnitt (Leiter) 1× 2× 0.25 mm²
AWG ähnlich AWG 24
Material (Aderisolierung) ZE-PE
Materialeigenschaften (Aderisolierung) FCKW-, cadmium-, silikon- und bleifrei
Shore-Härte (Aderisolierung) 60 ±3 D
Ader-Ø inkl. Isolierung 2.55 mm ±5%
Adernfarbe/Nummerierung rt, gn
Verseilverbund 2 Adern mit 2 Füllern verseilt
Schirmung ja
Schirmung (Art) Kupfergeflecht
optische Schirmbedeckung min. 85%
Material (Mantel) PUR
Materialeigenschaften (Mantel) FCKW-, cadmium-, silikon- und bleifrei, matt, adhäsionsarm, maschinell gut verarbeitbar, abriebresistent
Shore-Härte (Mantel) 87 ±3 A
Außen-Ø (Mantel) 7.7 mm ±5%
Farbe (Mantel) violett
chemische Beständigkeit gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit (VDE 0472 Teil 803 Test B)
thermische Beständigkeit flammwidrig nach UL 1581 VW1 / CSA FT1
Nennspannung 300 V
Prüfspannung 1500 V AC
Temperaturbereich (fest) -40...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt) -20...+60 °C
Biegeradius (fest) 7.5× Außen-Ø
Biegeradius (bewegt) 12× Außen-Ø
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) max. 5 Mio. (25 °C)
Verfahrweg (Schleppkette) max. 5 m (horizontal)
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) max. 3 m/s
Beschleunigung (Schleppkette) max. 5 m/s²
Mantelfarbe violett
Technische Daten
Betriebsspannung max. 60 V AC/DC
Betriebsspannung (nur UL-listed) max. 30 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A
Verriegelung der Steckplätze Schraubgewinde (M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm, selbstsichernd
Material (Verriegelung) Zink-Druckguss, matt vernickelt
Schutzart IP65, IP66K, IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Allgemeine Daten
Temperaturbereich -25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung
Kaufmännische Daten
EAN 4048879344586
eClass 27061801
Ursprungsland DE
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • Download Konstruktionsdateien 7000-14081_stp_x_a.zip
  • Download Zulassungen und Zertifikate 080128-0-000_csau_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 7000-14081-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 7000-14081-841xxxx_E325311-MLE335179-CYJV7_ulc_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 7000-13061_08-09.19_ce_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 7000-14081-841xxxx_E325311-MLE335179-CYJV_ul_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 7000-14081-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 080128-0-000_csa_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate E325311-CYJV_ulc_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate E325311-CYJV_ul_z_a.pdf
cULus
* nur für Produkte mit UL/CSA-zugelassener Leitung
PROFIBUS
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten