Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
M12 St. gew. auf MSUD Ventilst. BF BI 11 mm
Abbildung ähnlich

M12 St. gew. auf MSUD Ventilst. BF BI 11 mm

PUR-JZ 3x0,75 gelb UL, CSA + schleppk. 0,6m
ArtNr.: 7000-40981-0360060
Alternativartikel:    7000-40981-2360060
Gewicht: 0.077 kg
  In Produktion
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:

Das könnte Sie auch interessieren

MSUD
Bauform BI (11 mm) – M12, Stecker 90°
24 V AC ±20% / DC ±25%
LED und Schutzbeschaltung
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar. Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit. Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Bauform
Bauform 40981
Leitungen
Adernzahl/-querschnitt 3× 0.75 mm²
Aderisolation PP (sw num, gnge)
Schleppkettenwerte 10 Mio.
Material (Mantel) PUR (UL/CSA)
Außen-Ø 5.9 mm ±5%
Biegeradius (bewegt) 10× Außen-Ø
Temperaturbereich (fest) -40...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt) -25...+80 °C
Kabelkennung 036
Kabeltyp 3 (PUR)
Zulassung (Kabel) cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Kabelgewicht [g/m] 56,10
Material (Leiter) Cu-Litze, blank
Widerstand (Leiter) max. 26 Ω/km (20 °C)
Einzeldraht-Ø (Leiter) 0.15 mm
Aufbau (Leiter) 42× 0.15 mm (Litzenklasse 6)
Querschnitt (Leiter) 3× 0.75 mm²
AWG ähnlich AWG 18
Material (Aderisolierung) PP
Materialeigenschaften (Aderisolierung) FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei
Shore-Härte (Aderisolierung) 70 ±5 D
Ader-Ø inkl. Isolierung 1.85 mm ±5%
Farbe (Mantel) gelb
Adernfarbe/Nummerierung sw nummeriert, gnge längsgestreift
Verseilverbund 3 Adern verseilt
Schirmung nein
Material (Mantel) PUR
Materialeigenschaften (Mantel) FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei, matt, adhäsionsarm, maschinell gut verarbeitbar, abriebresistent, hydrolyse- und mikrobenbeständig
Shore-Härte (Mantel) 90 ±5 A
Außen-Ø (Mantel) 5.9 mm ±5%
chemische Beständigkeit gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit (EN 60811-404)
thermische Beständigkeit flammwidrig nach UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2
Nennspannung 300 V AC
Prüfspannung 2500 V AC
Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298-4
Temperaturbereich (fest) -40...+80 °C, (+90 °C bei max. 10 000 Betriebsstunden)
Temperaturbereich (bewegt) -25...+80 °C, (+90 °C bei max. 10 000 Betriebsstunden)
Biegeradius (fest) 5× Außen-Ø
Biegeradius (bewegt) 10× Außen-Ø
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) max. 10 Mio. (25 °C)
Verfahrweg (Schleppkette) max. 10 m (horizontal)
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) max. 3 m/s
Beschleunigung (Schleppkette) max. 10 m/s²
Torsionsbeanspruchung ±180°/m
Anzahl Torsionszyklen max. 2 Mio. (25 °C)
Torsionsgeschwindigkeit 35 Zyklen/min
Mantelfarbe gelb
Technische Daten
Betriebsspannung 24 V AC ±20% / DC ±25%
Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A
Abschaltspitze max. 55 V
Abfallverzögerungszeit max. 20 ms
LED-Anzeige (gelb)
Stromaufnahme ca. 12 mA
Gehäuse Kunststoff, schwarz (grau auf Anfrage)
Verriegelung der Steckplätze M3/M12×1 mm (empf. Anzugsdrehmoment 0.4/0.6 Nm)
Schutzart IP66K, IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Bemessungsstoßspannung 0.8 kV
Allgemeine Daten
Temperaturbereich -25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung
Kaufmännische Daten
EAN 4048879148429
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
  • Download Konstruktionsdateien 7000-40981_stp_x_a.zip
  • Download Zulassungen und Zertifikate 7000-40981-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 7000-40981-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 7000-18001_ax_2_i.pdf
cCSAus
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten