Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
M12 Bu. 90° geschirmt freies Ltg.-ende
Abbildung ähnlich

M12 Bu. 90° geschirmt freies Ltg.-ende

PUR 4x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 42m
ArtNr.: 7000-13261-6414200
Gewicht: 2.144 kg
  In Produktion
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:

Das könnte Sie auch interessieren

Buchse 90°
M12, 4-polig
geschirmt
mit Kabeltülle
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Bauform
Bauform 13261
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
Aderisolation PP (br, ws, bl, sw)
Schleppkettenwerte 5 Mio.
Material (Mantel) PUR (UL/CSA)
Außen-Ø 5.3 mm ±5%
Biegeradius (bewegt) 10× Außen-Ø
Temperaturbereich (fest) -40...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt) -25...+80 °C
Kabelkennung 641
Kabeltyp 3 (PUR)
Zulassung (Kabel) cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Kabelgewicht [g/m] 50,60
Material (Leiter) Cu-Litze, blank
Widerstand (Leiter) max. 57 Ω/km (20 °C)
Einzeldraht-Ø (Leiter) 0.1 mm
Aufbau (Leiter) 42× 0.1 mm (Litzenklasse 6)
Querschnitt (Leiter) 4× 0.34 mm²
AWG ähnlich AWG 22
Material (Aderisolierung) PP
Materialeigenschaften (Aderisolierung) FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei
Shore-Härte (Aderisolierung) 70 ±5 D
Ader-Ø inkl. Isolierung 1.25 mm ±5%
Adernfarbe/Nummerierung br, sw, bl, ws
Verseilverbund 4 Adern verseilt
Schirmung ja
Schirmung (Art) Kupfergeflecht
optische Schirmbedeckung ca. 80%
Material (Mantel) PUR
Materialeigenschaften (Mantel) FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei, matt, adhäsionsarm, maschinell gut verarbeitbar, abriebresistent, hydrolyse- und mikrobenbeständig
Shore-Härte (Mantel) 90 ±5 A
Außen-Ø (Mantel) 5.3 mm ±5%
Farbe (Mantel) schwarz
chemische Beständigkeit gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit (EN 60811-404)
thermische Beständigkeit flammwidrig nach UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2
Nennspannung 300 V AC
Prüfspannung 2000 V AC
Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298-4
Temperaturbereich (fest) -40...+80 °C, (+90 °C bei max. 10 000 Betriebsstunden)
Temperaturbereich (bewegt) -25...+80 °C, (+90 °C bei max. 10 000 Betriebsstunden)
Biegeradius (fest) 5× Außen-Ø
Biegeradius (bewegt) 10× Außen-Ø
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) max. 5 Mio. (25 °C)
Verfahrweg (Schleppkette) max. 5 m (horizontal)
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) max. 3.3 m/s
Beschleunigung (Schleppkette) max. 5 m/s²
Torsionsbeanspruchung ±30°/m
Anzahl Torsionszyklen max. 2 Mio. (25 °C)
Torsionsgeschwindigkeit 35 Zyklen/min
Mantelfarbe schwarz
Technische Daten
Betriebsspannung max. 60 V AC/DC
Betriebsspannung (nur UL-listed) max. 30 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A
Bemessungsstoßspannung 1.5 kV
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
EAN 4048879598521
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
  • Download Konstruktionsdateien 7000-13261_stp_x_a.zip
  • Download Zulassungen und Zertifikate 7000-13061_08-09.19_ce_z_c.pdf
cULus
* nur für Produkte mit UL/CSA-zugelassener Leitung
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten