Kupferzuschlag
Der Materialpreis von Kabeln und Leitungen bezieht sich im Allgemeinen auf einen Kupferpreis von 150,00 EUR/100 kg. Bei Auftragserfassung wird die Differenz zur Tagesnotierung als Kupferzuschlag ermittelt.
Als Tagesnotierung wird der Vortageswert von Südkupfer (SK-Kupfer Basis UB) herangezogen.
Die Formel zur Berechnung des Kupferzuschlages lautet:
Kupferzuschlag EUR = Kupferzahl (100kg) x (SK-Kupfer Basis UB/10 - Kupferbasis 150,00€/100kg)
Markdaten Südkupfer (tagesaktuell)
Kupferbasis
In unserem Katalog ist für fast alle Kabel und Leitungen ein bestimmter Kupferpreisanteil enthalten.
Kupferbasis = 150,00 EUR/100 kg
Kupferzahl
Die Kupferzahl ist unserem Katalog zu entnehmen und ist das Kupfergewicht eines Kabels oder einer Leitung.
Beispiel:
Mantelfarbe/Kennung 636 3 x 0,75 mm²
Kupferzahl 23,8 kg/km
Berechnungsbeispiel für 636 3 x 0,75 mm²
SK-Kupfer 194,29 EUR/100 kg (angenommener Wert)
Kupferbasis 150,00 EUR/100 kg
Kupferzahl 23,8 kg/km
Kupferzuschlag = 23,8 x (194,29 - 150) / 100 = 10,54 EUR/km
Der Nettopreis inklusiv Kupfer errechnet sich:
Bruttopreis
individueller Rabatt
Kupferzuschlag
Hinweis
Der Kupferzuschlag wird in unseren Rechnungen gesondert ausgewiesen.