Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
Kabelverschraubung PA M12X1,5  7000-91001-0001200
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

Kabelverschraubung PA M12X1,5

ArtNr.: 7000-91001-0001200
Gewicht: 0.003 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Kabelverschraubung
metrisch
M12×1.5 mm
(grau)
(Schlauchverschraubung auf Anfrage)
Verpackungseinheit: 100 Stück

Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 31 mm
Breite 15 mm
Tiefe 15 mm

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27144432
ECLASS-11.1 27144432
ECLASS-12.0 27140801
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879468237
Verpackungseinheit 100
Zolltarifnummer 39174000

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: STP 7000-91001-0001200_stp_x_a.zip (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten