Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
Impact20 PROFIBUS, digitales Ein-/Ausgangsmodul
Abbildung ähnlich

Impact20 PROFIBUS, digitales Ein-/Ausgangsmodul

8 digitale Eingänge und 8 digitale Ausgänge
ArtNr.: 56901
Gewicht: 0.19 kg
  Verfügbar
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:

Das könnte Sie auch interessieren

Digitale Ein-/Ausgänge
DI8 DO8 - 2 A
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Eingang
Sensorversorgung US 24 V DC (EN 61131-2), max. 700 mA pro Modul, kurzschluss- und überlastfest
Typ für 3-Draht Sensoren oder mechanische Schalter, PNP
Anschlüsse
Feldbus PROFIBUS 12 Mbit/s; SUB-D9
Versorgung Sensor-System/Aktor 6× Federkraftsteckklemmen, max. 2.5 mm² (max. 12 A)
I/O-Steckplätze 18× Federkraftsteckklemmen, max. 2.5 mm² (max. 12 A)
PROFIBUS
Adressierung Drehschalter 3...99
Versorgung Modul
Betriebsspannung 24 V DC (EN 61131-2)
Allgemeine Daten
Schutzart IP20
Befestigungsart schnappbar auf Tragschiene (EN 60715)
Temperaturbereich 0...+55 °C (Lagertemperatur -20...+70 °C)
Abmessungen H×B×T 117×56×47 mm
Ausgang
Schaltstrom je Ausgang max. 2 A (kurzschluss- und überlastfest)
Summenstrom max. 8 A
Diagnose
Kommunikationsstatus per LED
Diagnose per LED pro Modul und Kanal
Diagnose per BUS pro Modul und Kanal
Überwachung - Unterspannung ja
Überwachung - keine Spannung ja
Kurzschluss und Überlast ja
Kaufmännische Daten
EAN 4048879048095
eClass 27242604
Ursprungsland DE
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85389099
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download Handbücher 56931_hdb_x_11.zip
  • Download Installationsanleitung 56901_ina_6_11.pdf
  • Download Konfigurationsdateien MURR0CA4.zip
  • Download Konstruktionsdateien 56902_stp_x_a.zip
  • Download Konstruktionsdateien 56900_p8_2_50.zip
  • Download Konstruktionsdateien 56901_p8_2_50.zip
  • Download Konstruktionsdateien 56902_dxf_x_a.zip
  • Download Zulassungen und Zertifikate 56901_1000-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 56901_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 56901_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
cULus
PROFIBUS
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten