Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
IMPACT67 Kompaktmodul, Kunststoff
Abbildung ähnlich

IMPACT67 Kompaktmodul, Kunststoff

Profinet, 8 dig. Ein. + 8 dig. Aus
ArtNr.: 55092
Gewicht: 0.44 kg
  In Produktion
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:

Das könnte Sie auch interessieren

Digitale Ein-/Ausgänge
DI8 DO8 - 2 A
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kodiert
7/8", 5-polig, 2× max. 9 A
M12, 5-polig, A-kodiert
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
Eingang
Sensorversorgung US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 Buchse), kurzschluss- und überlastfest
Typ für 3-Draht Sensoren oder mechanische Schalter, PNP
Anschlüsse
Feldbus Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kodiert
Versorgung Sensor-System/Aktor 7/8", 5-polig, 2× max. 9 A
I/O-Steckplätze M12, 5-polig, A-kodiert
Allgemeine Daten
Schutzart IP67
Befestigungsart 2-Loch Schraubbefestigung, montagekompatibel zu I/O-Modulen der Baureihe MVK
Temperaturbereich -25...+55 °C (Lagertemperatur -25...+70 °C)
Abmessungen H×B×T 39×63×225 mm
PROFINET
Adressierung DCP
Ausgang
Schaltstrom je Ausgang max. 2 A (kurzschluss- und überlastfest)
Diagnose
Kommunikationsstatus per LED
Diagnose per LED pro Modul und Kanal
Diagnose per BUS pro Modul und Kanal
Überwachung - Unterspannung ja
Überwachung - keine Spannung ja
Kurzschluss und Überlast ja
Kaufmännische Daten
EAN 4048879051903
eClass 27242604
Ursprungsland DE
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85389099
Datenkabelalle anzeigen
Powerkabelalle anzeigen
Sensor-Aktor-Kabelalle anzeigen
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Handbücher 55366_hdb_x_18.zip
  • Download Installationsanleitung 55091_ina_6_14.pdf
  • Download Konfigurationsdateien GSDML-V2_1_.2-Murrelektronik-IMPACT67-20120315.zip
  • Download Konstruktionsdateien 55092_p8_2_50.zip
  • Download Konstruktionsdateien 55091_dxf_d_b.zip
  • Download Konstruktionsdateien 55091_p8_2_50.zip
  • Download Konstruktionsdateien 55085_stp_x_b.zip
  • Download Zulassungen und Zertifikate 55092_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 55092_080128-0-000_C3211-87_csau_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 55092_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 55092_888-04.16_ce_z_c.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 55092_080128-0-000_C3211-07_csa_z_b.pdf
cULus
cCSAus
PROFINET
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten