Das könnte Sie auch interessieren
Digitale Ausgänge
DO8 - 2 A
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kodiert
7/8", 5-polig, 2× max. 9 A
M12, 5-polig, A-kodiert
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
DO8 - 2 A
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kodiert
7/8", 5-polig, 2× max. 9 A
M12, 5-polig, A-kodiert
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
Ausgang
Schaltstrom je Ausgang | max. 2 A (kurzschluss- und überlastfest) |
---|
Anschlüsse
Feldbus | Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kodiert |
---|---|
Versorgung Sensor-System/Aktor | 7/8", 5-polig, 2× max. 9 A |
I/O-Steckplätze | M12, 5-polig, A-kodiert |
Allgemeine Daten
Schutzart | IP67 |
---|---|
Befestigungsart | 2-Loch Schraubbefestigung, montagekompatibel zu I/O-Modulen der Baureihe MVK |
Temperaturbereich | -25...+55 °C (Lagertemperatur -25...+70 °C) |
Abmessungen H×B×T | 39×63×225 mm |
EtherNet/IP
Adressierung | DHCP, BOOTP oder IP-Adresse mittels Drehschalter |
---|
Diagnose
Kommunikationsstatus | per LED |
---|---|
Diagnose per LED | pro Modul und Kanal |
Diagnose per BUS | pro Modul und Kanal |
Überwachung - Unterspannung | ja |
Überwachung - keine Spannung | ja |
Kurzschluss und Überlast | ja |
Kaufmännische Daten
EAN | 4048879051934 |
---|---|
eClass | 27242604 |
Ursprungsland | DE |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85389099 |