Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
Data Panel - xtremeDBm CAN-Verteiler passiv, CAN 6  DP-40044-00-000
Abbildung ähnlich

Data Panel - xtremeDBm CAN-Verteiler passiv, CAN 6

Splitter 6 port - 4 pin, mit LED

ArtNr.: DP-40044-00-000
Gewicht: 0.3 kg
Ursprungsland:  US
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Der passive CAN-Splitter wurde für die sternförmige Verteilung von CAN-Signalen entwickelt. Dabei kann eine Betriebsspannung von bis zu 13 A eingespeist werden, die auch an allen Anschlüssen zur Verfügung gestellt wird. Der Status der Versorgungsspannung wird durch eine blaue LED angezeigt.

GTIN 89336774076
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85369010

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Produktdaten DP-40044-00-000_pd_2_10.pdf (10)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten