Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
Data Panel - xtremeDB passiv Modul XDB-1-SIM  DP-34045-1-000
Abbildung ähnlich

Data Panel - xtremeDB passiv Modul XDB-1-SIM

10x DT4P - 16 Signale, Sensorversorgung

ArtNr.: DP-34045-1-000
Gewicht: 0.68 kg
Ursprungsland:  US
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

10-fach, 4-polig, 16 Signale
Steckanschluß DT-4P
IP69K (bei Verwendung von MDC xtreme Anschlussleitungen)
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Zertifikat

ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440111
ECLASS-10.1 27440111
ECLASS-11.1 27440111
ECLASS-12.0 27440111
GTIN 89336773307
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85369010

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung DP-34045-1-000_ina_10_04.pdf (04)
  • Dokumentation: Produktdaten DP-34045-1-000_pd_2_10.zip (10)
  • Information: EU-Herstellererklärung DP-34045-1-000_EU-Cert-2_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: DXF DP-34044-1-200_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 DP-34045-1-000_p8_2_50.zip (50)
  • Konstruktionsdateien: STP DP-34044-1-200_stp_x_a.zip (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten