Das könnte Sie auch interessieren
Repeater PROFIBUS DP + PROFIsafe
2 Segmente
Schutzart IP67
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
2 Segmente
Schutzart IP67
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
Technische Daten
Betriebsspannung | 24 V DC (EN 61131-2) |
---|---|
Versorgung Modul | über PIN 4 Sensorversorgung (7/8" Power) |
Stromaufnahme | ca. 80 mA |
Übertragungsrate | max. 12 Mbit/s |
Allgemeine Daten
Schutzart | IP67 |
---|---|
Befestigungsart | 2-Loch Schraubbefestigung |
Temperaturbereich | 0...+55 °C (Lagertemperatur -20...+75 °C) |
Abmessungen H×B×T | 151×30×34.5 mm |
Diagnose
Kommunikationsstatus | per LED |
---|
Kaufmännische Daten
EAN | 4048879047845 |
---|---|
eClass | 27242690 |
Ursprungsland | DE |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85176200 |