Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
MIRO BT DP 1,5 M-4 - Produkt im Auslauf
Abbildung ähnlich

MIRO BT DP 1,5 M-4 - Produkt im Auslauf

Bluetooth Master für Profibus-DP 1,5 Mbit/s max. 4 Teilnehmer
ArtNr.: 57010
Gewicht: 0.3 kg
  Verfügbar
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:

Das könnte Sie auch interessieren

PROFIBUS
Bluetooth Master
1.5 Mbit/s
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Anschlüsse
Feldbus SUB-D, 9-polig
Technische Daten
Betriebsspannung 9...33 V DC
Frequenz 2.4 GHz Bluetooth
Stromaufnahme 200 mA (24 V DC)
Übertragungsrate 1.5 Mbit/s
Allgemeine Daten
Normen approved in: BE, DK, DE, EE, FI, FR (restricted), GB, IE, IS, IT, CA, LV, LT, LU, MT, NL, NO (without Spitzbergen), AT, PL, PT, SE, CH, SK, SI, EL, ES, CZ, HU, US, CY
Gehäuse Kunststoff schwarz
Schutzart IP54
Abmessungen H×B×T 230×101×30 mm
Anschlussart Schraubklemmen: max. 2.5 mm² (AWG 14)
Befestigungsart schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)
Temperaturbereich -20...+60 °C (Lagertemperatur -40...+75 °C)
Kaufmännische Daten
EAN 4048879364966
Ursprungsland DE
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85176200
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Handbücher 57010_hdb_x_10.zip
  • Download Installationsanleitung 57010_ina_xx_10.zip
  • Download Konfigurationsdateien MIRO BT Wizard V2.02 Revision 77.zip
  • Download Konfigurationsdateien MIRO-BT-USB-Treiber.zip
  • Download Konstruktionsdateien 57010_dxf_x_a.zip
  • Download Konstruktionsdateien 57010_stp_x_a.zip
  • Download Zulassungen und Zertifikate 57010_02-04.2014_ce_z_a.pdf
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten