Das könnte Sie auch interessieren
PROFIBUS
Funk Slave Modul
187.5 kbit/s
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Funk Slave Modul
187.5 kbit/s
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Technische Daten
Betriebsspannung | 9...33 V DC |
---|---|
Frequenz | 2.4 GHz Bluetooth |
Stromaufnahme | 200 mA (24 V DC) |
Übertragungsrate | 187.5 kbit/s |
Allgemeine Daten
Normen | approved in: BE, DK, DE, EE, FI, FR (restricted), GB, IE, IS, IT, CA, LV, LT, LU, MT, NL, NO (without Spitzbergen), AT, PL, PT, SE, CH, SK, SI, EL, ES, CZ, HU, US, CY |
---|---|
Gehäuse | Kunststoff schwarz |
Schutzart | IP54 |
Abmessungen H×B×T | 230×101×30 mm |
Anschlussart | Schraubklemmen: max. 2.5 mm² (AWG 14) |
Befestigungsart | schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715) |
Temperaturbereich | -20...+60 °C (Lagertemperatur -40...+75 °C) |
Anschlüsse
Feldbus | SUB-D, 9-polig |
---|
Kaufmännische Daten
EAN | 4048879365147 |
---|---|
Ursprungsland | DE |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85176200 |