Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

Verteilerleitung M12

  (14 Produkte)
10 20 50 100
Seite: 1 2
sortieren nach:
markierte Produkte
Seite: 1 2

Eine Leitung in den Schaltschrank für viele Aktoren und Sensoren

Murrelektronik M12 Verteilersysteme schaffen einen hohen Grad an Flexibilität in der Fertigung. Aktoren und Sensoren in den Fertigungseinrichtungen liefern und verarbeiten Daten. Die Verkabelung wird vom Schaltschrank durch eine Stammleitung geführt und erst in der Nähe der Fertigungseinrichtung mit einem M12 Verteilersystem aufgeteilt. Aktoren und Sensoren können leicht mit M12 Anschlüssen an- und abgesteckt werden. Das vereinfacht den Aufbau, die Inbetriebnahme und die Wartung der Fertigungseinrichtungen. Maschinen und Anlagen können nach Lösen der M12 Steckverbindungen schnell umgestellt und wieder angeschlossen werden. Murrelektronik bietet die Verteilerleitung M12 mit Vorteilen in den Ausführungen an, die für typische Anforderungen in der Fertigungsumgebung passend sind. In der folgenden Liste wird eine Auswahl vorgestellt.

Verteilerleitung M12 für typische Anforderungen in der Produktion

  • Verteilerleitung M12 für tiefe Temperaturen
  • Geschirmte Stammkabel M12
  • Verteilerleitung M12 schleppkettentauglich
  • Verteilerleitung M12 mit UV-Beständigkeit

Weitere Verteilerleitungen sind dem Katalog zu entnehmen.

Verteilerleitung M12 kaufen von Murrelektronik bei shop.murrelektronik.de.

* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten