Das könnte Sie auch interessieren
6-fach, 5-polig
PUR/PVC
15.0 m
mit LED für digitale PNP-Signale 24 V DC
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
PUR/PVC
15.0 m
mit LED für digitale PNP-Signale 24 V DC
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Kontaktbelegung
PIN 1 | (+) |
---|---|
PIN 2 | (NC)/(S2) |
PIN 3 | (-) |
PIN 4 | (NO)/(S1) |
PIN 5 | (Erde) |
LED-Anzeige | LED (grün): Power / LED (gelb): (S1/S2) |
Allgemeine Daten
Abmessungen H×B×T | 100.5×54.5×25 mm |
---|---|
Schutzart | IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529) |
Temperaturbereich | -20...+80 °C |
Leitungen
Kabelnummer | 388 |
---|---|
Adernzahl/-querschnitt | 12× 0.34 + 3× 0.75 mm² |
Aderisolation | PVC (gebr, rt, grrs, ws, rtbl, gn, wsgn, ge, brgn, gr, wsge, rs, br, gnge, bl) |
Schleppkettenwerte | 2 Mio. |
Mantelfarbe | grau |
Material (Mantel) | PUR/PVC |
Außen-Ø | 9.8 mm ±5% |
Biegeradius (fest) | 10× Außen-Ø |
Biegeradius (bewegt) | 12× Außen-Ø |
Temperaturbereich (fest) | -30...+80 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -5...+70 °C |
Farbe (Mantel) | grau |
Technische Daten
Betriebsspannung | 24 V DC |
---|---|
Signale pro Steckplatz | 2 |
Betriebsstrom je Kontakt | max. 4 A |
Summenstrom | max. 10 A |
Verriegelung der Steckplätze | Schraubgewinde (M12×1 mm) |
Kaufmännische Daten
EAN | 4048879062947 |
---|---|
eClass | 27279219 |
Ursprungsland | CZ |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |