Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

Haube gr. mit Schraubsteckklemmen 21-pol.

für 4-,6-,8-fach Verteiler M12 5pol.
ArtNr.: 4127785
Gewicht: 0.051 kg
Verfügbar
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:

Beschreibung

Haube für Verteiler 4-, 6- und 8-fach, 5-polig
Schraubsteckklemmen
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

Technische Daten
Anschlussart Schraubsteckklemmen: max. 1.5 mm² (AWG 16)
Summenstrom max. 2× 8 A
Allgemeine Daten
Abmessungen H×B×T 33.5×48×68 mm

EAN 4048879058025
eClass 27143423
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1.000
Zolltarifnummer 85369010

 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 20-10.21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Download Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 15-12.20_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_b.pdf
  • Download Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 14-11.20_(5) RoHS&REACh no exception_DoC_z_a.pdf
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten