Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

Verbindungslösungen für Kameras

  (43 Produkte)

Unsere Lösungen für die Anbindung von Kameras in der industriellen Bildverarbeitung. Ziel ist eine maximale Performance bei möglichst geringem Verkabelungsaufwand durch dezentrale, direkt am Prozess installierbare Komponenten. Ein zentrales Element ist der Xelity Hybrid Switch. Dieser robuste Switch nach Schutzart IP67 bietet vier M12-Ports mit X-Codierung für die Gigabit-Ethernet-Datenanbindung der Kameras. Über weitere vier M12-Ports mit A-Codierung erfolgt die Stromversorgung sowie die Übertragung der Trigger- und Encoder-Signale an die Kameras. Zwei zusätzliche X-Ports ermöglichen die verteilte Vernetzung mehrerer Switches. Die Master Breakout Box fasst die Trigger- und Encoder-Signale zusammen und verteilt sie per M12-Leitung auf die Kameras. Sie ermöglicht zudem Diagnose direkt vor Ort. Über die Injection-Box lassen sich mehrere Spannungsquellen mit den Steuersignalen zusammenführen. Der NEC Class 2 Splitter verteilt gemäß NEC Class 2 abgesicherte Spannung, etwa für zusätzliche Beleuchtung. Die dezentralen Schaltnetzteile der Emparro67-Reihe wandeln die Versorgungsspannung für die Verbraucher vor Ort. Ergänzt wird dies durch ein breites Portfolio an vorkonfektionierten M12-Leitungen, 8-polige oder X-codierte für Ethernet. Varianten in gerade oder gewinkelt, in verschiedenen Längen und Stecker-/Buchsen-Kombinationen ermöglichen flexible Installation. Insgesamt deckt Murrelektronik mit diesem Systemportfolio alle Aspekte der Verkabelung und Anbindung von Kameras in der industriellen Bildverarbeitung ab. Es erfüllt höchste Anforderungen bei minimalem Installations- und Verdrahtungsaufwand durch dezentrale Lösungen.

Verbindungslösungen für Kameras
10 20 50 100
Seite: 1 2 3
sortieren nach:
markierte Produkte
Alle Produkte markieren
Seite: 1 2 3
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten