Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

SOLID67 IOL8 30mm M12L 5P

SOLID67 Multiprotokoll Profinet oder EthernetIP
ArtNr.: 54505
Gewicht: 0.48 kg
Ursprungsland:  DE
nicht bestellbar
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

IOL8
M12 Power, 5-polig, L-kodiert
30 mm
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Bustechnologien
Bustechnologien
Bustechnologien

Elektrische Daten | Versorgung
Norm Betriebsspannung EN 61131-2
Betriebsspannung US DC 24 V
Betriebsspannung UA DC 24 V
Summenstrom UA max. 9 A
Summenstrom US max. 9 A
Elektrische Daten | Eingang
Überlastfest ja
Kurzschlussfest ja
Typ Eingang PNP, für 3-Draht Sensoren oder mechanische Schalter, IO-Link Devices
Strombelastbarkeit max. 0,5 A
Elektrische Daten | Ausgang
Überlastfest ja
Kurzschlussfest ja
Ausgangsstrom je Pin max. 0,5 A
Summenstrom Ausgang max. 9 A
Industrielle Kommunikation
Unterstütztes Protokoll PROFINET
Industrielle Kommunikation | Ethernet/IP
DLR (Device Level Ring) ja
EtherNet/IP Adressierung BOOTP, DHCP, Drehschalter
Industrielle Kommunikation | Profinet
Anzahl aktiver Verbindungen (IO-Controller) max. 2
IRT (Netzwerkkommunikation) ja
MRP-Client ja
PROFINET Netload Class II
PROFINET Adressierung DCP
PROFINET-Konformitätsklasse C
PROFINET-Spezifikation V2.3
Shared Device/Input ja
Industrielle Kommunikation | IO-Link
Automatische Baudraten Erkennung ja
IO-Link Prozessdatenlänge Ausgang 32 Bytes
IO-Link Prozessdatenlänge Eingang 32 Bytes
IO-Link Revision ID V1.1
IO-Link Typ 8× Master
IO-Link Übertragungsrate COM1, COM2, COM3
Port Class A, B
Diagnosen
Aktorwarnung per LED und BUS
Diagnose per BUS pro Modul und Kanal
Diagnose per LED pro Modul und Kanal
IO-Link Events Unterspannung Versorgung, keine Spannung
Kurzschluss-Diagnose ja
LED-Anzeige Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr
Leitungsbruch pro Port
Überlast-Diagnose ja
Geräteschutz | Elektrisch
Galvanische Trennung Betriebsspannung ja
Schutzart (EN IEC 60529) IP67
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart 2-Loch Schraubbefestigung
Höhe 43,1 mm
Breite 30 mm
Tiefe 225 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 70 °C

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 X01, X02
Anschlusstyp 2 X03
Anschlusstyp 3 X04
Anschlusstyp 4 X1-X4
Anschlusstyp 5 X5-X8
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Kodierung D
Polzahl 4
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform M12
Geschlecht male
Farbe Kontaktträger grau
Kodierung L
Polzahl 5
Anschlusstyp 3
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grau
Kodierung L
Polzahl 5
Anschlusstyp 4
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 5
Anschlusstyp 5
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 5

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879727693
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85389099

 
Daten zum Artikel:
  • Download Produkt-PDF
  • Download Dokumentation: Handbuch 54504_hdb_x_15.zip
  • Download Dokumentation: Installationsanleitung 54505_ina_x_12.zip
  • Download Gerätebeschreibung: EDS 54504_SOLID67_KF5_x_11.zip
  • Download Gerätebeschreibung: GSDML 54501_SOLID67_KF0_x_11.zip
  • Download Information: EU Konformitätserkl. 54505_12-05.18_ce_z_a.pdf
  • Download Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Download Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-11-20_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Download Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Download Information: Konformitätserklärung UKCA 54505_12-05.18_uk_z_a.pdf
  • Download Information: MTTF Bericht 54505_Telcordia(20°C,60°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf
  • Download Konstruktionsdateien: DXF 54505_dxf_x_a.7z
  • Download Konstruktionsdateien: P8 54505_p8_2_50.zip
  • Download Konstruktionsdateien: STP 54505_stp_d_a.7z
  • Download Software: IO-Link-Device-Tool 10501019_IO-Link-Device-Tool_TRB_x_50.zip
  • Download Zertifikat: ProfiNet  54505_Z12126-12.08.2019-v2.32_pn_z_a.pdf
  • Download Zulassung: UL Listed CA 54505_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Zulassung: UL Listed US 54505_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf

Datenkabelalle anzeigen
Powerkabelalle anzeigen
Sensor-Aktor-Kabelalle anzeigen

---- Power-Leitung ----
---- selbstanschließbare Rundsteckverbinder ----
---- Verschlussschraube ----
---- analoges Ein-/Ausgangs-Modul ----
---- Sensor-Aktor-Kabel ----
---- Erdungsmaterial ----
---- digitales Ein-/Ausgangs-Modul ----
---- Beschriftungsmaterial ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten