Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
SOLID67 DO16 60mm M12L 5P  54502
Abbildung ähnlich

SOLID67 DO16 60mm M12L 5P

SOLID67 Multiprotokoll Profinet oder EthernetIP

ArtNr.: 54502
Gewicht: 0.507 kg
Ursprungsland:  DE
nicht bestellbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Digitale Ausgänge
DO16
M12 Power, 5-polig, L-kodiert
60 mm
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Bustechnologien
Bustechnologien

Produkt verbinden

Datenkabelalle anzeigen
Powerkabelalle anzeigen
Sensor-Aktor-Kabelalle anzeigen

Elektrische Daten | Versorgung
Norm Betriebsspannung EN 61131-2
Betriebsspannung UA DC 24 V
Summenstrom UA max. 9 A
Summenstrom US max. 9 A
Elektrische Daten | Ausgang
Überlastfest ja
Kurzschlussfest ja
Ausgangsstrom je Pin max. 2 A
Summenstrom Ausgang max. 9 A
Industrielle Kommunikation
Unterstütztes Protokoll PROFINET
Industrielle Kommunikation | Ethernet/IP
DLR (Device Level Ring) ja
EtherNet/IP Adressierung BOOTP, DHCP, Drehschalter
Unterstützt Schnellverbindung (QC) max. 500 ms
Industrielle Kommunikation | Profinet
IRT (Netzwerkkommunikation) ja
MRP-Client ja
PROFINET Netload Class III
PROFINET Adressierung DCP
PROFINET-Konformitätsklasse C
PROFINET-Spezifikation V2.3
Diagnosen
Aktorwarnung per LED und BUS
Diagnose Unterspannung, keine Spannung
Diagnose per BUS pro Modul und Kanal
Diagnose per LED pro Modul und Kanal
Kurzschluss-Diagnose ja
LED-Anzeige Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr
Leitungsbruch pro Port
Überlast-Diagnose ja
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP67
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart 2-Loch Schraubbefestigung
Höhe 30,7 mm
Breite 60 mm
Tiefe 200 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 70 °C

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 X01, X02
Anschlusstyp 2 X03
Anschlusstyp 3 X04
Anschlusstyp 4 X1-X8
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Kodierung D
Polzahl 4
PIN 1 TD +
PIN 2 RD +
PIN 3 TD -
PIN 4 RD -
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform M12
Geschlecht male
Farbe Kontaktträger grau
Kodierung L
Polzahl 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 0 V
PIN 3 0 V (US)
PIN 4 24 V DC (UA)
PIN 5 FE
Anschlusstyp 3
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grau
Kodierung L
Polzahl 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 0 V
PIN 3 0 V
PIN 4 24 V DC (UA)
PIN 5 FE
Anschlusstyp 4
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 5
PIN 1 n.c.
PIN 2 DO B
PIN 3 0 V
PIN 4 DO A
PIN 5 PE

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879727679
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85389099

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Handbuch 54500_hdb_x_12.zip (12)
  • Dokumentation: Installationsanleitung 54502_ina_x_11.zip (11)
  • Gerätebeschreibung: EDS 54500_SOLID67_KF5_x_11.zip (11)
  • Gerätebeschreibung: GSDML 54501_SOLID67_KF0_x_11.zip (11)
  • Information: EU-Herstellererklärung 54502_09-05.18_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 54502_09-05.18_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 54502_Telcordia(20°C,60°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 54502_dxf_x_a.7z (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 54502_p8_2_50.zip (50)
  • Konstruktionsdateien: STP 54502_stp_d_a.7z (A)
  • Zertifikat: ProfiNet  54502_Z12124-27.01.2020-v2.33_pn_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed CA 54502_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 54502_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)

---- Power-Leitung ----
---- selbstanschließbare Rundsteckverbinder ----
---- Gerätemarkierer ----
---- Verschlussschraube ----
---- Erdungsmaterial ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten