Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

MVK MP DIO 16, Service Modul Metallausführung

Ersatz für Art.-Nr. 55326, 55327, 55328, 55329, 55389

ArtNr.: 553290
Gewicht: 0.822 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Technische Daten auf Anfrage
Zertifikat
Zertifikat

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 4-7
Anschlusstyp 2 Bus In
Anschlusstyp 3 Bus Out
Anschlusstyp 4 Power In
Anschlusstyp 5 Power Out
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 DI / DO / Diag
PIN 3 0 V (US)
PIN 4 DI / DO
PIN 5 PE
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform M12
Geschlecht male
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung B
Polzahl 5
PIN 1 n.c.
PIN 2 A GN
PIN 3 n.c.
PIN 4 B RD
PIN 5 n.c.
Anschlusstyp 3
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung B
Polzahl 5
PIN 1 5 V 2
PIN 2 A GN
PIN 3 0 V 2
PIN 4 B RD
PIN 5 n.c.
Anschlusstyp 4
Familie-Bauform 7/8"
Geschlecht male
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 5
PIN 1 0 V (UA)
PIN 2 0 V (US)
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (US)
PIN 5 24 V DC (UA)
Anschlusstyp 5
Familie-Bauform 7/8"
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 5
PIN 1 0 V (UA)
PIN 2 0 V (US)
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (US)
PIN 5 24 V DC (UA)

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879376013
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85389099

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 553290_ina_6_11.pdf (11)
  • Information: EU-Herstellererklärung 553290_1023-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 553290_1023-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 553290_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 55294_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 553290_p8_2_50.zip (50)
  • Konstruktionsdateien: STP 55294_stp_x_a.zip (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten