MVK Pro ME DIO8 IOL8 M12L 5P
EthernetIP, Kompaktmodul, Metall,
ArtNr.: | 54611 |
Gewicht: | 0.92 kg |
Ursprungsland: | DE |
Artikel vergriffen, Liefertermin auf Anfrage
Beschreibung
Digitale Ein-/Ausgänge
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kodiert
IO-Link Master V1.1
M12 Power, 5-polig, L-kodiert
M12, 5-polig, A-kodiert
Gehäuse ist vollvergossen.
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kodiert
IO-Link Master V1.1
M12 Power, 5-polig, L-kodiert
M12, 5-polig, A-kodiert
Gehäuse ist vollvergossen.
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Technische Daten
Allgemeine Daten
Befestigungsart | 2-Loch Schraubbefestigung, montagekompatibel zu I/O-Modulen der Baureihe MVK |
---|---|
Temperaturbereich | -25...+70 °C (Lagertemperatur -40...+80 °C) |
Schutzart | IP67 |
Abmessungen H×B×T | 42×63×225 mm |
Ausgang
Aktorversorgung UA | 24 V DC (EN 61131-2), max. 10 A Port X0...X7 |
---|---|
Schaltstrom je Ausgang | max. 2 A pro Pin (kurzschluss- und überlastfest), max. 4 A pro Port |
Eingang
Sensorversorgung US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 2 A Last pro Port, kurzschluss- und überlastfest, Summe max. 10 A Port X0...X7 |
---|---|
Typ | für 3-Draht Sensoren oder mechanische Schalter, PNP, IO-Link Devices |
IIoT-Funktionen
IIoT-Schnittstellen | ja (OPC UA, MQTT, JSON REST API) |
---|---|
Webinterface | ja |
Überwachung - Temperatur | ja |
Überwachung - Energie | ja (Strom und Spannung) |
IO-Link
Specification | IO-Link Master V1.1 |
---|---|
Port Class | Class A + B (nicht galvanisch getrennt) |
IO-Link | 8× Master |
Übertragungsparameter | 32 Byte (In) 32 Byte (Out) per IO-Link Port |
Betriebsarten | COM1; COM2; COM3 (automatic) |
Parametrierung
PIN 4 | Input/Output (port X0...X7); IO-Link Master (port X0...X7) |
---|---|
PIN 2 | Input/Output (port X0...X7); U-Actuator IO-Link Class B (port X0...X7) |
Anschlüsse
Feldbus | Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kodiert |
---|---|
Versorgung Sensor-System/Aktor | M12 Power, 5-polig, L-kodiert, 2× max. 16 A |
I/O-Steckplätze | M12, 5-polig, A-kodiert |
EtherNet/IP
Mehrfachverbindungen | ja |
---|---|
CIP Sync | ja |
Composite Test Revision | 16 |
Adressierung | DHCP, BOOTP oder IP-Adresse mittels DIP-Schalter |
DLR (Device Level Ring) | ja |
Herstellerartikelnummer | 54611 |
---|
Diagnose
Kommunikationsstatus | per LED |
---|---|
Diagnose per LED | pro Modul und Kanal |
Diagnose per BUS | pro Modul und Kanal |
Aktorwarnung | pro Kanal per LED und BUS |
Überwachung - Unterspannung | ja |
Überwachung - keine Spannung | ja |
Kurzschluss und Überlast | ja |
Leitungsbruch | pro Port |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
EAN | 4048879859950 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Zubehör
---- Erdungsmaterial ----
---- selbstanschließbare Rundsteckverbinder ----
---- Quetschkabelschuh für Cu-Leiter ----
---- Verschlussschraube ----
---- Drehmomentschlüssel ----
---- Power-Leitung ----
---- Sensor-Aktor-Adapter ----