Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
MASI68 E/A Modul
Abbildung ähnlich

MASI68 E/A Modul

8 digitale Eingänge
ArtNr.: 56420
Gewicht: 0.13 kg
  Verfügbar
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:

Das könnte Sie auch interessieren

Kompaktmodul
DI8 - 0.2 A (C) - 8× M8 (AB)
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
Eingang
Typ für 3-Draht Sensoren oder mechanische Schalter, PNP
Sensorversorgung US max. 200 mA aus AS-Interface (kurzschluss- und überlastfest)
Anschlüsse
Feldbus A-kodiert
I/O-Steckplätze M8, 3-polig
Technische Daten
Busspannung (AS-Interface) 26.5...31.6 V DC
ASI-Power 24 ja
Summenstrom max. 250 mA
Adressierung über Master oder M12-Anschluss und Programmiergerät, Voreinstellung 2× Adresse 0
Adressbereich 1...62 (2× 1...31 A oder B)
Profil (IO/ID/ID2 Code) 2× S-0.A.0
Allgemeine Daten
Schutzart IP68
Befestigungsart schraubbar
Temperaturbereich -20...+60 °C (Lagertemperatur -20...+70 °C)
Abmessungen H×B×T 126×30×34.5 mm
Diagnose
Kommunikationsstatus per LED
Diagnose per LED pro Modul
Überwachung - keine Spannung ja
Kaufmännische Daten
EAN 4048879048941
eClass 27242604
Ursprungsland DE
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85176200
Datenkabelalle anzeigen
Sensor-Aktor-Kabelalle anzeigen
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download Handbücher 56430_hdb_x_29.zip
  • Download Installationsanleitung 56420_ina_6_28.pdf
  • Download Konstruktionsdateien 56420_stp_x_a.zip
  • Download Konstruktionsdateien 56420_p8_2_50.zip
  • Download Konstruktionsdateien 56418_p8_2_30.zip
  • Download Konstruktionsdateien 56420_dxf_x_a.zip
  • Download Zulassungen und Zertifikate 56420_5037-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 56420_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 56420_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
cULus
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten