Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
IMPACT67 Kompaktmodul, Kunststoff
Abbildung ähnlich

IMPACT67 Kompaktmodul, Kunststoff

DeviceNet, 16 dig. Aus
ArtNr.: 55074
Alternativartikel:    55072
Gewicht: 0.42 kg
  Verfügbar
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:

Das könnte Sie auch interessieren

Digitale Ausgänge
DO16 - 0.5 A
DN 125 kbit/s; 250 kbit/s; 500 kbit/s; M12, A-kodiert
7/8", 5-polig, 2× max. 9 A
M12, 5-polig, A-kodiert
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik". Gehäuse ist vollvergossen.
Anschlüsse
Feldbus DN 125 kbit/s; 250 kbit/s; 500 kbit/s; M12, A-kodiert
Versorgung Sensor-System/Aktor 7/8", 5-polig, 2× max. 9 A
I/O-Steckplätze M12, 5-polig, A-kodiert
DeviceNet
Adressierung Drehschalter 0...63
Allgemeine Daten
Schutzart IP67
Befestigungsart 2-Loch Schraubbefestigung, montagekompatibel zu I/O-Modulen der Baureihe MVK
Temperaturbereich -25...+70 °C (Lagertemperatur -25...+70 °C)
Abmessungen H×B×T 39×63×225 mm
Ausgang
Schaltstrom je Ausgang max. 0.5 A (kurzschluss- und überlastfest)
Diagnose
Kommunikationsstatus per LED
Diagnose per LED pro Modul und Kanal
Diagnose per BUS pro Modul und Kanal
Überwachung - Unterspannung ja
Überwachung - keine Spannung ja
Kurzschluss und Überlast ja
Kaufmännische Daten
EAN 4048879052047
eClass 27242604
Ursprungsland DE
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85389099
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Handbücher 55367_hdb_x_15.zip
  • Download Installationsanleitung 55071_ina_6_15.pdf
  • Download Konfigurationsdateien eds_impact67_Devicenet.zip
  • Download Konstruktionsdateien 55071_stp_x_a.zip
  • Download Konstruktionsdateien 55074_p8_2_50.zip
  • Download Konstruktionsdateien 55071_dxf_x_a.zip
  • Download Konstruktionsdateien 55071_p8_2_50.zip
  • Download Zulassungen und Zertifikate 55074_873-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 55074_080128-0-000_C3211-07_csa_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 55074_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 55074_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 55074_10779-DOC-090109-odva_dn_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 55074_080128-0-000_C3211-87_csau_z_b.pdf
cULus
cCSAus
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten