Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

Impact67 PN DIO14 IOL2 IRT 7/8" 5pin

ArtNr.: 55131
Gewicht: 0.435 kg
Ursprungsland:  DE
Artikel vergriffen, Liefertermin auf Anfrage
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Digitale Ein-/Ausgänge
DIO14 IOL2 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kodiert
7/8", 5-polig, 2× max. 9 A
M12, 5-polig, A-kodiert
IO-Link Master V1.1.2
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Bustechnologien
Bustechnologien

Eingang
Sensorversorgung US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 Buchse)/max. 1 A (IO-Link Buchse), kurzschluss- und überlastfest
Typ für 3-Draht Sensoren oder mechanische Schalter, PNP, IO-Link Devices
Ausgang
Lampenlast 10 W
Aktorversorgung UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A
Schaltstrom je Ausgang max. 1.6 A (kurzschluss- und überlastfest)
Allgemeine Daten
Befestigungsart 2-Loch Schraubbefestigung, montagekompatibel zu I/O-Modulen der Baureihe MVK
Temperaturbereich -25...+55 °C (Lagertemperatur -25...+70 °C)
Schutzart IP67
Abmessungen H×B×T 39×63×225 mm
Diagnose
Kommunikationsstatus per LED
Diagnose per BUS pro Modul und Kanal
Diagnose per LED pro Modul und Kanal
Aktorwarnung pro Kanal per LED und BUS
Überwachung - Unterspannung ja
Überwachung - keine Spannung ja
Leitungsbruch pro Port
IO-Link
Port Class Class B (nicht galvanisch getrennt)
IO-Link 2× Master
Übertragungsparameter 32 Byte (In) 32 Byte (Out) per IO-Link Port
Betriebsarten COM1; COM2; COM3 (automatic)
PROFINET
Specification V2.3, Conformance Class C (IRT)
Adressierung DCP
FSU (Fast-Start-Up) max. 500 ms
PROFINET Netload Class III
Shared Device ja, für 2 Steuerungen
Anschlüsse
Feldbus Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kodiert
Versorgung Sensor-System/Aktor 7/8", 5-polig, 2× max. 9 A
I/O-Steckplätze M12, 5-polig, A-kodiert
Parametrierung
PIN 4 Input/Output (port X0...X7); IO-Link Master (port X5, X7)
PIN 2 Input/Output (port X0...X7); U-Actuator IO-Link Class B (port X5, X7)

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
EAN 4048879585460
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85389099

 
Daten zum Artikel:
  • Download Produkt-PDF
  • Download Dokumentation: Handbuch 55130_hdb_x_19.zip
  • Download Dokumentation: Installationsanleitung 55131_ina_x_17.zip
  • Download Dokumentation: Produktdaten 55131_pd_x_11.zip
  • Download Gerätebeschreibung: GSDML 55130_Impact67_KF0_x_16.zip
  • Download Information: EU Konformitätserkl. 55131_07-12.19_ce_z_c.pdf
  • Download Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Download Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 07-11-20_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Download Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Download Information: Konformitätserklärung UKCA 55131_07-12.19_uk_z_a.pdf
  • Download Information: MTTF Bericht 55131_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf
  • Download Konstruktionsdateien: DXF 55130_dxf_x_a.zip
  • Download Konstruktionsdateien: P8 55131_p8_2_50.zip
  • Download Konstruktionsdateien: STP 55130_stp_x_b.zip
  • Download Software: Firmwareupdatetool 10500955_AutoUpdateX_TB3_x_31.zip
  • Download Software: IO-Link-Device-Tool 10501019_IO-Link-Device-Tool_TRB_x_48.zip
  • Download Zertifikat: CB  55131_DK-61350-UL_cb_z_a.pdf
  • Download Zertifikat: PROFIenergy 55131_Z40113-11.07.2022-v2.35-PROFIenergy_pbe_z_c.pdf
  • Download Zertifikat: ProfiNet  55131_Z11378-Z40113-11.07.2022-v2.33_pn_z_d.pdf
  • Download Zulassung: UL Listed CA 55131_E201820-NRAQ7_ulc_z_b.pdf
  • Download Zulassung: UL Listed US 55131_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf

Datenkabelalle anzeigen
Powerkabelalle anzeigen
Sensor-Aktor-Kabelalle anzeigen

---- Sensor-Aktor-Adapter ----
---- Verschlusskappe mit Gewinde ----
---- analoges Ein-/Ausgangs-Modul ----
---- Verschlussschraube ----
---- digitales Ein-/Ausgangs-Modul ----
---- selbstanschließbare Rundsteckverbinder ----
---- Erdungsmaterial ----
---- Gerätemarkierer ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten