Impact20 EtherCAT, digitales Ausgangsmodul
16 digitale Ausgänge
ArtNr.: | 56914 |
Gewicht: | 0.19 kg |
Ursprungsland: | DE |
nicht bestellbar
Beschreibung
Digitale Ausgänge
DO16 - 0.5 A
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
DO16 - 0.5 A
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.


Technische Daten
Allgemeine Daten
Befestigungsart | schnappbar auf Tragschiene (EN 60715) |
---|---|
Temperaturbereich | 0...+55 °C (Lagertemperatur -20...+70 °C) |
Schutzart | IP20 |
Abmessungen H×B×T | 117×56×47 mm |
Versorgung Modul
Betriebsspannung | 24 V DC (EN 61131-2) |
---|
Ausgang
Summenstrom | max. 8 A |
---|---|
Schaltstrom je Ausgang | max. 0.5 A (kurzschluss- und überlastfest) |
Anschlüsse
Feldbus | Ethernet 10/100 Mbit/s; 2× RJ45 (Buchse) |
---|---|
Versorgung Sensor-System/Aktor | 6× Federkraftsteckklemmen, max. 2.5 mm² (max. 12 A) |
I/O-Steckplätze | 18× Federkraftsteckklemmen, max. 2.5 mm² (max. 12 A) |
EtherCAT
Adressierung | automatisch |
---|
Herstellerartikelnummer | 56914 |
---|
Diagnose
Kommunikationsstatus | per LED |
---|---|
Diagnose per BUS | pro Modul und Kanal |
Diagnose per LED | pro Modul und Kanal |
Überwachung - Unterspannung | ja |
Überwachung - keine Spannung | ja |
Kurzschluss und Überlast | ja |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
EAN | 4048879047999 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Produkt verbinden
Datenkabelalle anzeigen
Zubehör
---- Klemmenleiste ----