Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

Impact20 DeviceNet, digitales Eingangsmodul

16 digitale Eingänge
ArtNr.: 56908
Gewicht: 0.19 kg
Ursprungsland:  DE
Artikel vergriffen, Liefertermin auf Anfrage
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:

Beschreibung

Digitale Eingänge
DI16
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
Zertifikat
Zertifikat
Bustechnologien

Allgemeine Daten
Befestigungsart schnappbar auf Tragschiene (EN 60715)
Temperaturbereich 0...+55 °C (Lagertemperatur -20...+70 °C)
Schutzart IP20
Abmessungen H×B×T 117×56×47 mm
Versorgung Modul
Betriebsspannung 24 V DC (EN 61131-2)
Eingang
Sensorversorgung US 24 V DC (EN 61131-2), max. 700 mA pro Modul, kurzschluss- und überlastfest
Typ für 3-Draht Sensoren oder mechanische Schalter, PNP
Anschlüsse
Feldbus DN 125 kbit/s; 250 kbit/s; 500 kbit/s; 5× Federkraftklemmen
Versorgung Sensor-System/Aktor 6× Federkraftsteckklemmen, max. 2.5 mm² (max. 12 A)
I/O-Steckplätze 18× Federkraftsteckklemmen, max. 2.5 mm² (max. 12 A)
Herstellerartikelnummer 56908
Diagnose
Kommunikationsstatus per LED
Diagnose per BUS pro Modul
Diagnose per LED pro Modul
Überwachung - Unterspannung ja
Überwachung - keine Spannung ja
Kurzschluss und Überlast ja

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
EAN 4048879048040
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85389099

 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download Dokumentation: Handbuch 56933_hdb_x_10.zip
  • Download Dokumentation: Installationsanleitung 56909_ina_6_11.pdf
  • Download Gerätebeschreibung: EDS 56908_Impact20_KF3_x_11.zip
  • Download Gerätebeschreibung: GSD EDS_Impact20_DN_V1_1_.0.zip
  • Download Information: EU Konformitätserkl. 56908_1105-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Download Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 05-02-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf
  • Download Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-11-20_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_c.pdf
  • Download Information: MTTF Bericht 56908_SN29500 (40°C)-BerechnungV1.3_mttf_p_a.pdf
  • Download Konstruktionsdateien: DXF 56910_dxf_x_a.zip
  • Download Konstruktionsdateien: P8 56908_p8_2_50.zip
  • Download Konstruktionsdateien: STP 56910_stp_x_a.zip
  • Download Zertifikat: DeviceNet  56908_10873-DOC-110810-odva_dn_z_a.pdf
  • Download Zulassung: UL Listed CA 56908_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Zulassung: UL Listed US 56908_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf

---- Klemmenleiste ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten