Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
Impact20 EtherNET-IP, digitales Eingangsmodul  56916
Abbildung ähnlich

Impact20 EtherNET-IP, digitales Eingangsmodul

16 digitale Eingänge

ArtNr.: 56916
Gewicht: 0.19 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Digitale Eingänge
DI16
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Bustechnologien

Elektrische Daten | Versorgung
Norm Betriebsspannung EN 61131-2
Betriebsspannung US DC 24 V
Summenstrom UA max. 8 A
Elektrische Daten | Eingang
Überlastfest ja
Kurzschlussfest ja
Typ Eingang PNP, für 3-Draht Sensoren oder mechanische Schalter
Strombelastbarkeit max. 0,7 A
Industrielle Kommunikation | Ethernet/IP
EtherNet/IP Adressierung BOOTP, DHCP, Drehschalter
Diagnosen
Diagnose Unterspannung, keine Spannung
Diagnose per BUS pro Modul
Diagnose per LED pro Modul
Kurzschluss-Diagnose ja
LED-Anzeige Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr
Überlast-Diagnose ja
Installation
Anschlussquerschnitt max. 2,5 mm²
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP20
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene, (EN 60715)
Höhe 117 mm
Breite 56 mm
Tiefe 47 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. 0 °C
Betriebstemperatur max. 55 °C
Lagertemperatur min. -20 °C
Lagertemperatur max. 70 °C

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 X0
Anschlusstyp 2 X1
Anschlusstyp 3 X2
Anschlusstyp 4 X3
Anschlusstyp 1
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger farblos
Polzahl 6
PIN 1 CH 00
PIN 2 CH 01
PIN 3 CH 02
PIN 4 CH 03
PIN 5 UI
PIN 6 0 V
Anschlusstyp 2
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger farblos
Polzahl 6
PIN 1 CH 10
PIN 2 CH 11
PIN 3 CH 12
PIN 4 CH 13
PIN 5 n.c.
PIN 6 0 V
Anschlusstyp 3
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger farblos
Polzahl 6
PIN 1 CH 20
PIN 2 CH 21
PIN 3 CH 22
PIN 4 CH 23
PIN 5 US
PIN 6 0 V
Anschlusstyp 4
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger farblos
Polzahl 6
PIN 1 CH 30
PIN 2 CH 31
PIN 3 CH 32
PIN 4 CH 33
PIN 5 FE
PIN 6 FE
Anschlusstyp 5
Familie-Bauform RJ45
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 8
PIN 1 TX +
PIN 2 TX -
PIN 3 RX +
PIN 4 n.c.
PIN 5 n.c.
PIN 6 RX -
PIN 7 n.c.
PIN 8 n.c.

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879047982
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85389099

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Handbuch 56935_hdb_x_12.zip (12)
  • Dokumentation: Installationsanleitung 56917_ina_6_12.pdf (12)
  • Gerätebeschreibung: EDS 56916_IMPACT20_KF5_13.zip (13)
  • Information: EU-Herstellererklärung 56916_1011-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 56916_1011-04.22_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 56916_SN29500 (40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 56918_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 56916_p8_2_50.zip (50)
  • Konstruktionsdateien: STP 56918_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: UL Listed CA 56916_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 56916_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)

* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten