MVP12-P6 DIO8 DIO8 8xM12A IOLB12 E0
IO-Link Class B Hub
ArtNr.: | 59818 |
Gewicht: | 0.2 kg |
Ursprungsland: | DE |
Artikel vergriffen, Liefertermin auf Anfrage
Beschreibung
IO-Link Hub im 50 mm Kunststoffgehäuse
1 × M12 IO-Link Class B
8 × M12 I/O
16 konfigurierbare digitale Eingänge/Ausgänge
Galvanisch getrennte Spannungsgruppen
Erweiterter Parameterbereich
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
1 × M12 IO-Link Class B
8 × M12 I/O
16 konfigurierbare digitale Eingänge/Ausgänge
Galvanisch getrennte Spannungsgruppen
Erweiterter Parameterbereich
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".



Technische Daten
Technische Daten
Aufstellhöhe max. NHN | max. 3000 m über N.N. |
---|---|
Betriebsspannung (UA) | 24 V DC (18...30 V DC) |
Betriebsspannung (US) | 24 V DC (18...30 V DC) |
Summenstrom (UA) | max. 4 A |
Summenstrom (US) | max. 4 A |
Galvanische Trennung (US/UA) | ja |
Stromaufnahme | max. 50 mA |
LED-Anzeige | US-IOL: Sensorversorgung-IOL (grün: OK) |
Allgemeine Daten
Befestigungsart | 2-Loch Schraubbefestigung |
---|---|
Temperaturbereich | -25...+70 °C (Lagertemperatur -40...+85 °C) |
Schutzart | IP68 |
Abmessungen H×B×T | 126×50×34.5 mm |
Ausgang
Schaltstrom je Ausgang | max. 2 A |
---|
Eingang
Typ | Typ 1 + Typ 3 |
---|---|
Eingangsfilter | 0…15 ms |
Sensorversorgung | 24 V DC (EN 61131-2), max. 0.5 A, kurzschluss- und überlastfest |
IO-Link
Specification | IO-Link V1.1.2, kompatibel zu: IO-Link V1.1.3 |
---|---|
Port Class | B |
IO-Link | Device |
Betriebsarten | COM3 (230.4 kBaud) |
Zykluszeit | min. 1 ms |
Prozessdaten | 4 Byte (Inputs), 2 Byte (Outputs) |
Parametrierung
PIN 4 | Input/Output/DIO (port X0...X7) |
---|---|
PIN 2 | Input/Output/DIO (port X0...X7) |
Anschlüsse
IO-Link | M12, 5-polig, A-kodiert |
---|---|
I/O-Steckplätze | M12, 5-polig, A-kodiert |
Herstellerartikelnummer | 59818 |
---|
Diagnose
Kommunikationsstatus | per LED |
---|---|
Diagnose per LED | pro Modul und Kanal |
Aktorwarnung | ja |
Überwachung - Unterspannung | ja |
Überwachung - keine Spannung | ja |
Kurzschluss und Überlast | ja |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
EAN | 4048879913126 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Zubehör
---- Erdungsmaterial ----
---- Gerätemarkierer ----
---- Verschlussschraube ----
---- Schraubendreher ----
---- Drehmomentschlüssel ----