Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
Cube67 Zubehör  56945
Abbildung ähnlich

Cube67 Zubehör

Kompensationsstecker M12 gerade

ArtNr.: 56945
Gewicht: 0.023 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

M12
Stecker gerade
4-polig
Selbstanschließbar
mit integrierter Kompensation

Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 60 mm
Breite 20 mm
Tiefe 20 mm

ECLASS-6.0 27242692
ECLASS-6.1 27242692
ECLASS-7.0 27242692
ECLASS-8.0 27242692
ECLASS-9.0 27242692
ECLASS-10.1 27242692
ECLASS-11.1 27242692
ECLASS-12.0 27242692
ETIM-5.0 EC001583
GTIN 4048879047920
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85369010

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 56945_ina_d_13.pdf (13)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: DXF 56945_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 56945_p8_2_50.zip (50)
  • Konstruktionsdateien: STP 56945_stp_x_a.zip (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten