Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

Cube20S Zählermodul

2X32Bit 400Khz ECO 12 Parameterbytes

ArtNr.: 57163
Gewicht: 0.065 kg
Ursprungsland:  DE
nicht bestellbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Zählermodul
2× 32 Bit
max. 400 kHz
OUTPUT: 4 Byte
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten
Anzahl Zähler 2
Zählerbreite 32 Bits
Zählfrequenz max. 400 kHz
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC 24 V
Betriebsspannung DC min. 20,4 V
Betriebsspannung DC max. 28,8 V
Stromaufnahme max. 75 mA
Diagnosen
Diagnose Unterspannung
Diagnose per BUS pro Modul
Diagnose per LED pro Modul
Kurzschluss-Diagnose ja
LED-Anzeige Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr
Überlast-Diagnose ja
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP20
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene, (EN 60715)
Höhe 109 mm
Breite 12,9 mm
Tiefe 76,5 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. 0 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C
Lagertemperatur min. -25 °C
Lagertemperatur max. 70 °C

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 Power
Anschlusstyp 2 Power
Anschlusstyp 1
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 8
PIN 1 n.c.
PIN 2 24 V DC
PIN 3 0 V
PIN 4 24 V DC Sys
PIN 5 n.c.
PIN 6 24 V DC
PIN 7 0 V
PIN 8 0 V Sys
Anschlusstyp 2
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 8
PIN 1 A 0
PIN 2 24 V DC
PIN 3 0 V
PIN 4 A 1
PIN 5 B 0
PIN 6 24 V DC
PIN 7 0 V
PIN 8 B 1

ECLASS-6.0 27242605
ECLASS-7.0 27242605
ECLASS-8.0 27242605
ECLASS-9.0 27242605
ETIM-5.0 EC001601
GTIN 4048879422963
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 90291000

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Handbuch 57163_hdb_x_11.zip (11)
  • Information: Diverses 57101_inf_x_a.zip (A)
  • Information: EU-Herstellererklärung 57163_4716-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: DXF 57120_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 57163_p8_2_21.zip (21)
  • Konstruktionsdateien: STP 57120_stp_x_a.zip (A)
  • Software: Gerätetreiber 2014_10_CUBE20S_Labeling Stripes.pdf (10)
  • Zulassung: UL Listed CA 57163_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 57163_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)

* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten