Das könnte Sie auch interessieren
Erweiterungsmodul
AI4 - (E) U
Spannung
AI4 - (E) U
Spannung
Allgemeine Daten
Schutzart | IP20 |
---|---|
Anschlussart | Federkraftsteckklemmen: max. 1.5 mm² (AWG 16) |
Befestigungsart | schnappbar auf Tragschiene (EN 60715) |
Temperaturbereich | 0...+60 °C (Lagertemperatur -25...+70 °C) |
Abmessungen H×B×T | 109×12.9×76.5 mm |
Eingang
Wandlungszeit (analog) | 480 µs (alle Kanäle) |
---|---|
Auflösung (analog) | 15 Bit + Vorzeichen |
Genauigkeit | max. ±0.2% |
Anschlussart | Differenzspannungseingang |
Interne Kommunikation
Versorgung Modul | über Systemverbindung |
---|---|
Stromaufnahme | max. 60 mA aus System, max. 25 mA aus extern (UI) |
Spannungseingänge
Eingangswiderstand | 200 kΩ |
---|---|
Messbereich | -10 V DC...+10 V DC |
Diagnose
Kommunikationsstatus | per LED |
---|---|
Diagnose per LED | pro Modul und Kanal |
Diagnose per BUS | pro Modul |
Überwachung - Unterspannung | ja |
Überwachung - keine Spannung | nein |
Kurzschluss und Überlast | ja |
Drahtbruch Unter-/Überschreitung Überlast | pro Modul per LED und BUS |
Kaufmännische Daten
EAN | 4048879423762 |
---|---|
eClass | 27242601 |
Ursprungsland | TH |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85389099 |