Das könnte Sie auch interessieren
Potenzialklemmenblock
Slim Line
Slim Line
Technische Daten
Betriebsspannung | max. 30 V AC/DC |
---|---|
Summenstrom | max. 20 A |
Einspeiseklemmen | Federkraftklemmen: 0.08...2.5 mm² (AWG 28...14) |
Allgemeine Daten
Schutzart | IP20 |
---|---|
Abmessungen H×B×T | 70×56×32.5 mm |
Anschlussart | Push-In 0.13...1.5 mm² (AWG 28...16) |
Temperaturbereich | 0...+55 °C (Lagertemperatur -40...+85 °C) |
Kaufmännische Daten
EAN | 4048879049429 |
---|---|
eClass | 27141106 |
Ursprungsland | DE |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85369010 |