Cube20 Potenzialklemmenblock 4 x braun
ArtNr.: | 56077 |
Gewicht: | 0.079 kg |
Ursprungsland: | DE |
nicht bestellbar
Beschreibung
Potenzialklemmenblock
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. | 30 V |
---|---|
Betriebsspannung DC max. | 30 V |
Summenstrom max. | 10 A |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP20 |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 70 mm |
---|---|
Breite | 56 mm |
Tiefe | 32,5 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | 0 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 55 °C |
Lagertemperatur min. | -40 °C |
Lagertemperatur max. | 85 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | X3 |
---|
Anschlusstyp 1
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | farblos |
Polzahl | 10 |
PIN 1 | 24 V DC |
PIN 2 | 24 V DC |
PIN 3 | 24 V DC |
PIN 4 | 24 V DC |
PIN 5 | 24 V DC |
PIN 6 | 24 V DC |
PIN 7 | 24 V DC |
PIN 8 | 24 V DC |
PIN 9 | 24 V DC |
PIN 10 | 24 V DC |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27141106 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27141106 |
ECLASS-8.0 | 27141106 |
ECLASS-9.0 | 27141106 |
ETIM-5.0 | EC001283 |
GTIN | 4048879567459 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85369010 |