Cube20 AI4 U/I
ArtNr.: | 56200 |
Gewicht: | 0.18 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Verfügbar
Beschreibung
Erweiterungsmodul
AI4 - (E) I
Spannung/Strom
AI4 - (E) I
Spannung/Strom
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Leerlaufstrom extern max. | 60 mA |
---|---|
Stromaufnahme max. | 25 mA |
Summenstrom UA max. | 4 A |
Summenstrom US max. | 4 A |
Modulversorgung | über Systemverbindung |
Elektrische Daten | Eingang
Bürde max. | 300 Ω |
---|---|
Eingangsstrom Modus 2 min. | 4 mA |
Eingangsstrom Modus 2 max. | 20 mA |
Eingangsstrom min. | 0 mA |
Eingangsstrom max. | 20 mA |
Eingangswiderstand min. | 1000 kΩ |
Wandlungszeit Analogeingang pro Kanal max. | 2 ms |
Diagnosen
Diagnose | Unterspannung |
---|---|
Diagnose per BUS | pro Modul und Kanal |
Diagnose per LED | pro Modul |
Kurzschluss-Diagnose | ja |
LED-Anzeige | Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr |
Überlast-Diagnose | ja |
Installation
Anschlussquerschnitt max. | 2,5 mm² |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP20 |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene, (EN 60715) |
Höhe | 117 mm |
Breite | 56 mm |
Tiefe | 47 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | 0 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 55 °C |
Lagertemperatur min. | -40 °C |
Lagertemperatur max. | 85 °C |
Konformität
Produktstandard | EN 61131-2 |
---|
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | X0 |
---|---|
Anschlusstyp 2 | X1 |
Anschlusstyp 3 | X2 |
Anschlusstyp 1
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | farblos |
Polzahl | 10 |
PIN 1 | + U 0 |
PIN 2 | + I 0 |
PIN 3 | + U 1 |
PIN 4 | + I 1 |
PIN 5 | + U 2 |
PIN 6 | + I 2 |
PIN 7 | + U 3 |
PIN 8 | + I 3 |
PIN 9 | UI |
PIN 10 | UI |
Anschlusstyp 2
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | farblos |
Polzahl | 10 |
PIN 1 | 0 V |
PIN 2 | S 0 |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | S 1 |
PIN 5 | 0 V |
PIN 6 | S 2 |
PIN 7 | 0 V |
PIN 8 | S 3 |
PIN 9 | 0 V |
PIN 10 | 0 V |
Anschlusstyp 3
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | farblos |
Polzahl | 10 |
PIN 1 | US |
PIN 2 | FE |
PIN 3 | US |
PIN 4 | FE |
PIN 5 | US |
PIN 6 | FE |
PIN 7 | US |
PIN 8 | FE |
PIN 9 | 0 V |
PIN 10 | 0 V |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27242601 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242601 |
ECLASS-7.0 | 27242601 |
ECLASS-8.0 | 27242601 |
ECLASS-9.0 | 27242601 |
ECLASS-10.1 | 27242601 |
ECLASS-11.1 | 27242601 |
ECLASS-12.0 | 27242601 |
ETIM-5.0 | EC001596 |
GTIN | 4048879049238 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Zubehör
---- Klemmenleiste ----