Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P: 250VA IN: 208...550VAC OUT: 2x115VAC

ArtNr.: 86145
Gewicht: 4 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
250 VA
Isolationsklasse T 40/B
Andere Spannungen auf Anfrage.
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz 50 ... 60 Hz
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung 1 AC 208 V
Eingangsspannung 2 AC 550 V
Eingangsspannung AC 208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC 1,36 A
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC 0,51 A
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 1 26 A
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 2 9,6 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 1 25 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 2 9,2 A
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung 1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC
Ausgangsspannung AC 1 230 V
Ausgangsspannung AC 2 115 V
Ausgangsspannung einstellbar ja
Schaltleistung AC max. 250 VA
Geräteschutz | Elektrisch
Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang 4 kV
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart Schlüssellochaufhängung
Befestigungsmaß a 74,4 mm
Befestigungsmaß b 90 mm
Höhe 104 mm
Breite 120 mm
Tiefe 112 mm
Durchmesser Bohrung 5,8 mm
Länge Bohrung 10 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 40 °C
Lagertemperatur min. -20 °C
Lagertemperatur max. 80 °C
Konformität
Produktstandard EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0

ECLASS-6.0 27031302
ECLASS-6.1 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ECLASS-10.1 27031302
ECLASS-11.1 27031302
ECLASS-12.0 27031302
ETIM-5.0 EC002486
GTIN 4048879444729
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85043180

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Produktdaten 86145_PD_X_13.zip (13)
  • Information: EU-Herstellererklärung 86145_145-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 86145_145-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 86145_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 86145_p8_2_50.zip (50)
  • Konstruktionsdateien: STP 86145_stp_x_a.zip (A)
  • Zertifikat: GL  86145_TAE00003WB-DNVGL-2025.06.18_gl_z_c.pdf (C)
  • Zulassung: UL Registered CA 86145_E182075-XPTQ8_E207805-XORU8_urc_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Registered US 86145_E182075-XPTQ2_E207805-XORU2_ur_z_b.pdf (B)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten