Das könnte Sie auch interessieren
6 ports
PROFINET - Managed Switch
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
PROFINET - Managed Switch
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Technische Daten
Betriebsspannung | 9.5...31.5 V |
---|---|
Übertragungsrate | 10/100 Mbit/s full duplex |
Betriebsarten | Autocrossing Autonegotiation |
Allgemeine Daten
Befestigungsart | schnappbar auf Tragschiene (EN 50022) |
---|---|
Temperaturbereich | 0...+60 °C (Lagertemperatur -40...+85 °C) |
Gehäuse | Kunststoff schwarz |
Schutzart | IP20 |
Abmessungen H×B×T | 111×45×99 mm |
Anschlüsse
Feldbus | 6× RJ45 |
---|---|
Versorgung | Federkraftsteckklemme: 0.2...2.5 mm² |
PROFINET
Specification | V2.3, Conformance Class B |
---|---|
Adressierung | DCP |
FSU (Fast-Start-Up) | nein |
PROFINET Netload Class | I |
MRP | ja |
Shared Device/Input | nein |
Switch Management
Protokolle | DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI) |
---|---|
Port Mirroring | ja |
VLAN (QoS) IEEE 802.p | ja |
Alarmkontakt | ja |
Fernwartung | Open VPN |
Webserver | HTTP, HTTPS |
Switch Form | PROFINET - Managed Switch |
Diagnose
Kommunikationsstatus | per LED, LLDP |
---|---|
Überwachung - keine Spannung | ja |
Kaufmännische Daten
EAN | 4048879720335 |
---|---|
eClass | 19170106 |
Ursprungsland | DE |
Verpackungseinheit | 1.000 |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Datenkabelalle anzeigen