Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
TREE PROFINET managed Switch  4x10/100BT IP20  Kunst. RJ45
Abbildung ähnlich

TREE PROFINET managed Switch 4x10/100BT IP20 Kunst. RJ45

ArtNr.: 58185
Gewicht: 0.26 kg
In Produktion
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:

Das könnte Sie auch interessieren

4 ports
PROFINET - Managed Switch
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Technische Daten
Betriebsspannung 9.5...31.5 V
Übertragungsrate 10/100 Mbit/s full duplex
Betriebsarten Autocrossing Autonegotiation
Allgemeine Daten
Befestigungsart schnappbar auf Tragschiene (EN 50022)
Temperaturbereich 0...+60 °C (Lagertemperatur -40...+85 °C)
Gehäuse Kunststoff schwarz
Schutzart IP20
Abmessungen H×B×T 111×22.5×99 mm
Anschlüsse
Feldbus 4× RJ45
Versorgung Federkraftsteckklemme: 0.2...2.5 mm²
PROFINET
Specification V2.3, Conformance Class B
Adressierung DCP
FSU (Fast-Start-Up) nein
PROFINET Netload Class I
MRP ja
Shared Device/Input nein
Switch Management
Protokolle DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI)
Port Mirroring ja
VLAN (QoS) IEEE 802.p ja
Alarmkontakt nein
Fernwartung Open VPN
Webserver HTTP, HTTPS
Switch Form PROFINET - Managed Switch
Diagnose
Kommunikationsstatus per LED, LLDP
Überwachung - keine Spannung ja
Kaufmännische Daten
EAN 4048879720328
eClass 19170106
Ursprungsland DE
Verpackungseinheit 1.000
Zolltarifnummer 85176200
Datenkabelalle anzeigen
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Handbücher 58185_hdb_x_10.zip
  • Download Installationsanleitung 58181_ina_x_12.zip
  • Download Konfigurationsdateien 58184_Switch_KFG_x_10.zip
  • Download Konstruktionsdateien 58181_stp_x_a.zip
  • Download Konstruktionsdateien 58185_p8_2_50.zip
  • Download Konstruktionsdateien 58181_dxf_x_a.zip
  • Download Zulassungen und Zertifikate 58185_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 58185_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 58185_25-05.18_ce_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 58185_Z12079-05.04.2024-v2.33_pn_z_b.pdf
Bustechnologien
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten