Das könnte Sie auch interessieren
Xenterra 5TX GE
5 port unmanaged switch
schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
5 port unmanaged switch
schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Technische Daten
Betriebsspannung | 8...28 V AC/9...36 V DC |
---|---|
Übertragungsrate | 10/100/1000 Mbit/s full duplex |
Betriebsarten | Autocrossing Autonegotiation |
Allgemeine Daten
Befestigungsart | schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715) |
---|---|
Temperaturbereich | -40...+70 °C (Lagertemperatur -40...+85 °C) |
Gehäuse | Metall schwarz |
Schutzart | IP20 |
Abmessungen H×B×T | 105×110×37.8 mm |
Anschlüsse
Feldbus | 5× RJ45 |
---|---|
Versorgung | Push-In Federkraftklemmen, 0.2...2.5 mm² (0.25...1.5 mm²) |
Switch Management
Protokolle | nein |
---|---|
Port Mirroring | nein |
VLAN (QoS) IEEE 802.p | ja |
Alarmkontakt | nein |
Fernwartung | nein |
Webserver | nein |
Switch Form | Unmanaged Switch |
Diagnose
Kommunikationsstatus | per LED |
---|---|
Überwachung - keine Spannung | ja |
Kaufmännische Daten
EAN | 4048879830447 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1.000 |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Datenkabelalle anzeigen