Das könnte Sie auch interessieren
INPUT: 3× 340...460 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
Strom: 10 A
OUTPUT: 24...28 V DC
Strom: 10 A
Allgemeine Daten
Normen | IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55011 A |
---|---|
Relative Luftfeuchte | 30...90%, Betauung unzulässig |
Wirkungsgrad | 90% |
Abmessungen H×B×T | 127×68×160 mm |
Befestigungsart | schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715) |
Temperaturbereich | 0...+60 °C (Lagertemperatur -25...+85 °C) |
Ausgang
Ausgangsspannung | 24 V DC (SELV), ±1%; 24...28 V einstellbar |
---|---|
Ausgangsstrom | 10 A (+60 °C); 10...12 A (+40 °C) |
Netzausfallüberbrückung | min. 10 ms (400 V AC) |
Restwelligkeit | max. 20 mV eff/rms |
Geräteschutz | kurzschluss- und überlastfest |
Spikes | max. 100 mV ss/pp |
LED-Anzeige | LED (grün) für Ausgangsspannung |
Abschaltcharakteristik wählbar | frontseitige Steckbrücke (selbsttätiger Wiederanlauf oder definitives Abschalten) |
Parallelbetrieb/Reihenbetrieb | ja/ja |
Eingang
Eingangsspannung | 3× 340...460 V AC |
---|---|
Eingangsstrom | 3× 0.7 A |
Einschaltstromstoss nach 1 ms | max. 25 A |
Vorsicherung extern | max. 3× 4 A |
Frequenz | 50...60 Hz |
Kaufmännische Daten
EAN | 4048879080484 |
---|---|
eClass | 27049002 |
Ursprungsland | CZ |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85044090 |