Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

MCS Schaltnetzteil 1-phasig

IN: 95-132VAC OUT: 24-28V/10ADC
ArtNr.: 85086
Alternativartikel:    85441
Gewicht: 1.2 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:

Beschreibung

INPUT: 95...132 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
Strom: 10 A
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Allgemeine Daten
Normen IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55022 B
Befestigungsart schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)
Temperaturbereich 0...+60 °C (Lagertemperatur -25...+85 °C)
Relative Luftfeuchte 5...95%, Betauung unzulässig
Wirkungsgrad 90%
Abmessungen H×B×T 127×68×160 mm
Ausgang
Ausgangsspannung 24 V DC (SELV), ±1%; 24...28 V einstellbar
LED-Anzeige LED (grün) für Ausgangsspannung
Abschaltcharakteristik wählbar frontseitige Steckbrücke (selbsttätiger Wiederanlauf oder definitives Abschalten)
Ausgangsstrom 10 A (+60 °C); 12 A (+40 °C)
Netzausfallüberbrückung min. 15 ms (115 V AC)
Restwelligkeit max. 20 mV eff/rms
Spikes max. 200 mV ss/pp
Geräteschutz kurzschluss- und überlastfest
Parallelbetrieb/Reihenbetrieb ja/ja
Eingang
Eingangsspannung 95...132 V AC
Vorsicherung extern max. 10 A
Eingangsstrom 4.2 A (115 V AC)
Einschaltstromstoss nach 1 ms max. 25 A
Frequenz 50...60 Hz
Herstellerartikelnummer 85086

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
EAN 4048879080514
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85044095

 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download Dokumentation: Installationsanleitung 85086_ina_4_12.pdf
  • Download Information: EU Konformitätserkl. 85086_28-10.20_ce_z_d.pdf
  • Download Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-11-20_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Download Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Download Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 07-02-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf
  • Download Information: Konformitätserklärung UKCA 85086_28-10.20_uk_z_a.pdf
  • Download Information: MTBF Bericht 85086_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf
  • Download Konstruktionsdateien: DXF 85086_dxf_x_a.zip
  • Download Konstruktionsdateien: STP 85086_stp_x_a.zip
  • Download Zulassung: EAC 85086_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03597-2027.02.14_eac_z_b.pdf
  • Download Zulassung: UL Listed CA 85086_E200364_NMTR7_ulc_z_b.pdf
  • Download Zulassung: UL Listed US 85086_E200364-NMTR_ul_z_c.pdf
  • Download Zulassung: UL Registered CA 85086_E181433-QQGQ8_urc_z_c.pdf
  • Download Zulassung: UL Registered US 85086_E181433-QQGQ2_ur_z_c.pdf

---- Elektronische Sicherung ----
---- Schraubendreher ----
---- Stromversorgung ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten