Das könnte Sie auch interessieren
INPUT: 90...265 V AC
OUTPUT: 20...30 V DC
Strom: 2.5 A
OUTPUT: 20...30 V DC
Strom: 2.5 A
Allgemeine Daten
Normen | IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55022 B, EN 61000-3-2 |
---|---|
Befestigungsart | schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715) |
Wirkungsgrad | 85% |
Relative Luftfeuchte | 5...95%, Betauung unzulässig |
Abmessungen H×B×T | 107.5×42×97.5 mm |
Temperaturbereich | 0...+60 °C (Lagertemperatur -25...+85 °C) |
Ausgang
Ausgangsspannung | 24 V DC (SELV), ±1%; 20...30 V einstellbar |
---|---|
Ausgangsstrom | 2.5 A (+60 °C); 3 A (+50 °C) |
Netzausfallüberbrückung | min. 10 ms (115 V AC); min. 70 ms (230 V AC) |
Restwelligkeit | max. 20 mV eff/rms |
Spikes | max. 100 mV ss/pp |
Geräteschutz | kurzschluss- und überlastfest |
LED-Anzeige | LED (grün) für Ausgangsspannung |
Parallelbetrieb/Reihenbetrieb | nein/ja (max. 2 Geräte) |
Eingang
Eingangsspannung | 90...265 V AC/110...300 V DC |
---|---|
Eingangsstrom | 1.1 A (115 V AC); 0.5 A (230 V AC) |
Einschaltstromstoss nach 1 ms | max. 22 A |
Vorsicherung extern | max. 10 A |
Frequenz | 50...60 Hz |
Kaufmännische Daten
EAN | 4048879080644 |
---|---|
eClass | 27049002 |
Ursprungsland | CZ |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85044090 |