Das könnte Sie auch interessieren
INPUT: 90...265 V AC
OUTPUT: 24 V DC +3/-1%
Strom: 0.6 A
lackierte Platine
OUTPUT: 24 V DC +3/-1%
Strom: 0.6 A
lackierte Platine
Allgemeine Daten
Normen | EN 60950-1, EN 61204-3, EN 55022 B, EN 61000-3-2 |
---|---|
Relative Luftfeuchte | 5...95%, Betauung unzulässig |
Wirkungsgrad | 81% (100 V AC); 83% (230 V AC) |
Abmessungen H×B×T | 76×38×87.5 mm |
Befestigungsart | schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715) |
Temperaturbereich | -25...+40 °C, ...+50 °C Derating (Lagertemperatur -25...+85 °C) |
Ausgang
Ausgangsspannung | 24 V DC (SELV), ±1%; 22...28 V einstellbar |
---|---|
Ausgangsstrom | 0.6 A (+50 °C); 0.5 A (+60 °C) |
Netzausfallüberbrückung | min. 25 ms (100 V AC); min. 150 ms (230 V AC) |
Restwelligkeit | max. 50 mV eff/rms |
Spikes | max. 350 mV ss/pp |
Geräteschutz | kurzschluss- und überlastfest |
LED-Anzeige | LED (grün) für Ausgangsspannung |
Parallelbetrieb/Reihenbetrieb | max. 5 Geräte/max. 2 Geräte |
Eingang
Eingangsspannung | 90...265 V AC/110...300 V DC |
---|---|
Eingangsstrom | 0.3 A (100 V AC); 0.2 A (230 V AC) |
Einschaltstromstoss nach 1 ms | max. 20 A |
Vorsicherung extern | max. 10 A |
Frequenz | 50...60 Hz |
Kaufmännische Daten
EAN | 4048879359344 |
---|---|
eClass | 27049002 |
Ursprungsland | CZ |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85044090 |