Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

Evolution Schaltnetzteil 3-phasig

IN: 360-520VAC OUT: 22-28V/20ADC
ArtNr.: 85002
Alternativartikel:    85692
Gewicht: 2.157 kg
Ursprungsland:  CZ
Artikel vergriffen, Liefertermin auf Anfrage
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:

Beschreibung

INPUT: 3× 360...520 V AC / 480...745 V DC
OUTPUT: 22...28 V DC
Strom: 20 A
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Allgemeine Daten
Normen IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55011 A, EN 61000-3-2, SEMI F47
Befestigungsart schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)
Temperaturbereich -25...+70 °C (Lagertemperatur -40...+85 °C)
Relative Luftfeuchte 5...95%, Betauung unzulässig
Schutzart IP20
Wirkungsgrad 90% (3× 400 V AC); 89% (3× 520 V AC)
Anschlussart Schraubklemmen
Abmessungen H×B×T 132×113×136 mm
Ausgang
Ausgangsspannung 24 V DC (SELV), ±1%; 22...28 V einstellbar
Power Boost Iout N × 150% (min. 4 s)
LED-Anzeige LED (grün): OK; LED (rot): Überlast
Ausgangsstrom 20 A (+55 °C); 15.8 A (+70 °C)
Netzausfallüberbrückung min. 19 ms (400 V AC)
Restwelligkeit max. 50 mV eff/rms
Spikes max. 100 mV ss/pp
Geräteschutz kurzschluss- und überlastfest
Parallelbetrieb/Reihenbetrieb max. 5 Geräte/max. 2 Geräte
Eingang
Eingangsspannung 3× 324...572 V AC/480...745 V DC
Vorsicherung extern max. 3× 20 A
Eingangsstrom 3× 1.3 A
Einschaltstromstoss nach 1 ms max. 19 A
Frequenz 50...60 Hz
Herstellerartikelnummer 85002

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
EAN 4048879000093
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85044095

 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download Dokumentation: Installationsanleitung 85002_ina_4_16.pdf
  • Download Information: EU Konformitätserkl. 85002_42-10.20_ce_z_c.pdf
  • Download Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Download Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-11-20_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Download Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 07-02-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf
  • Download Information: Konformitätserklärung UKCA 85002_42-10.20_uk_z_a.pdf
  • Download Information: MTBF Bericht 85002_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf
  • Download Konstruktionsdateien: DXF 85002_dxf_x_a.zip
  • Download Konstruktionsdateien: STP 85002_stp_x_a.zip
  • Download Zulassung: EAC 85002_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03597-2027.02.14_eac_z_b.pdf
  • Download Zulassung: UL Listed CA 85002_E222272-NMTR7_ulc_z_a.pdf
  • Download Zulassung: UL Listed US 85002_E222272-NMTR_ul_z_b.pdf

---- Schraubendreher ----
---- Beschriftungsmaterial ----
---- Stromversorgung ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten