Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
Potibaustein MIRO 12,4  3000-62004-8200010
Abbildung ähnlich

Potibaustein MIRO 12,4

MIRO 12.4, 24VDC/ outp. 0...10VDC

ArtNr.: 3000-62004-8200010
Gewicht: 0.05 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Messumformer
ca. 2.5 MΩ
Der Potibaustein dient zum Anschluss eines Wegaufnehmers (Potenziometer) und wandelt diese Größe in eine analoge Ausgangsspannung von 0...10 V um. Auch bei 50%-iger Auslastung des Potenziometers kann die Ausgangsspannung im gesamten Bereich durchfahren werden.
für 3-Draht Sensoren oder mechanische Schalter, NPN, (EN 61131-2)
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten
Linearität +0,3 %
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC 24 V
Betriebsspannung DC min. 20 V
Betriebsspannung DC max. 30 V
Betriebsspannung US DC 12 V
Stromaufnahme max. 20 mA
Elektrische Daten | Eingang
Sensorstrom US je Eingang max. 0,015 A
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung DC min. 0 V
Ausgangsspannung DC max. 10 V
Ausgangsspannung einstellbar ja
Ausgangsstrom 0,01 A
Diagnosen
Statusanzeige LED grün, rot
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP20
Kurzschlussfest ja
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene, (EN 60715)
Höhe 90 mm
Breite 12,4 mm
Tiefe 70 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -25 °C
Betriebstemperatur max. 55 °C
Lagertemperatur min. -30 °C
Lagertemperatur max. 80 °C

Anschlusstyp 1
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 2
PIN 1 UB
PIN 2 0 V
Anschlusstyp 2
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 2
PIN 1 E 3
PIN 2 E 2
Anschlusstyp 3
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 2
PIN 2 E 1
Anschlusstyp 4
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 2
PIN 1 Out
PIN 2 0 V

ECLASS-6.0 27210990
ECLASS-6.1 27210990
ECLASS-7.0 27210990
ECLASS-8.0 27210990
ECLASS-9.0 27210990
ECLASS-10.1 27210990
ECLASS-11.1 27210990
ECLASS-12.0 27210990
ETIM-5.0 EC002477
GTIN 4048879411738
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85334010

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 3000-62004-8200010_1605-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 3000-62004-8200010_1605-04.16_uk_z_a.pdf (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten