Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
MPOT Potentiometerbaustein
Abbildung ähnlich

MPOT Potentiometerbaustein

Produkt abgekündigt, keine Alternative
ArtNr.: 67555
Gewicht: 0.08 kg
  In Produktion
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:

Das könnte Sie auch interessieren

270° Potenziometer
mit Relaiskontakt
5 kΩ
Die 10-Gang Potenziometer besitzen einen Dezimaldrehknopf mit Feststellmöglichkeit
Eingang
Eingangsspannung 24 V DC
Eingangsstrom 20 mA
LED-Anzeige LED (grün)
Ausgang
Schaltspannung 10 V DC, 24 V DC
Schaltstrom je Ausgang 1 mA/1 A
Kontaktmaterial Pd Ni-Au Rh
Allgemeine Daten
Befestigungsart schnappbar auf Tragschiene (EN 60715)
Temperaturbereich 0...+60 °C
Abmessungen H×B×T 75×45×65 mm
Technische Daten
Widerstandstoleranz ±20%
Linearität ±3%
Leistung (Potenziometer) 1 W
Leistung (Widerstand) 0.25 W
Beschreibung
Funktionsbeschreibung Die Potenziometerbausteine sind mit festen Standardwerten ausgeführt, die als 270° Version oder als 10-Gang Version zur Feineinstellung verfügbar sind. Sie können mit 10 V DC oder 24 V DC betrieben werden. Über den Vorwiderstand wird die Spannung am Poten
Kaufmännische Daten
EAN 4048879041591
eClass 27371227
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85334010
 
Daten zum Artikel:
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten