Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
Montageplatte MKS - M 4  67081
Abbildung ähnlich

Montageplatte MKS - M 4

Tragschiene / Schraubklemmen

ArtNr.: 67081
Gewicht: 0.052 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

4 Lötstützpunktpaare
auf Klemmen geführte Lötstützpunktpaare
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. 250 V
Betriebsspannung DC max. 250 V
Betriebsstrom max. 2,5 A
Geräteschutz | Medien
Flammbeständigkeit schwer entflammbar
Mechanische Daten | Materialdaten
Gehäuseeigenschaften Abdeckung abnehmbar
Material Gehäuse Kunststoff
Mechanische Daten | Montagedaten
Abstand Lötstützpunkte 30 mm
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene TH35, G32, (EN 60715)
Höhe 68 mm
Breite 22,5 mm
Tiefe 65 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C

Anschlusstyp 1
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 8

ECLASS-6.0 27379201
ECLASS-6.1 27141149
ECLASS-7.0 27141149
ECLASS-8.0 27141149
ECLASS-9.0 27141149
ECLASS-10.1 27141149
ECLASS-11.1 27141149
ECLASS-12.0 27141149
ETIM-5.0 EC002780
GTIN 4048879041812
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85369010

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU Konformitätserkl. 67081_04-08.21_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-11-20_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 07-02-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 67081_04-08.21_uk_z_a.pdf (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten