Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

Deutsche Norm (VDE)

  (5 Produkte)
10 20 50 100
sortieren nach:
markierte Produkte
Alle Produkte markieren

VDE Schaltschrank Steckdosen im Murrelektronik Onlineshop erhältlich ✓ Deutsche Norm ✓ Große online Auswahl ✓ vom Hersteller ✓ Original ✓ Günstig

VDE Steckdose

Sicherheit durch genormte Deutsche Norm Steckdose im Schaltschrank.

Der VDE, der Verband Deutscher Elektrotechniker, sorgt seit über 100 Jahren für Sicherheit in der Elektrotechnik. Durch Forschung, Schulung und Normung gewährleistet diese Organisation, dass die Elemente der Elektrotechnik wie die Deutsche Norm Steckdose stets so sicher wie möglich sind. Eine VDE Steckdose steht daher für Sicherheit, Schutz und Zuverlässigkeit. Mit einer breiten Auswahl an Steckdosen hat Murrelektronik für jede Anwendung die passende Stromquelle im Programm. Unser Shop bietet:

  • Breite Auswahl rund um die VDE Schaltschrank Steckdose
  • Schaltschrank Steckdosen für China, USA, Schweiz, Großbritannien und Frankreich

Die für den ausländischen Markt produzierten Produkte werden mit der gleichen "Made in Germany" Sorgfalt hergestellt wie die Deutsche Norm Steckdose aus unserem Hause.

Was zeichnet die Deutsche Norm Steckdose aus?

Die Deutsche Norm Steckdose zeichnet aus, dass sie exakt nach den gültigen Normen, Vorschriften und sonstigen Regularien hergestellt wurde. Für die deutsche Norm Steckdose gelten folgende Regelwerke:

  • E DIN VDE 0620-1
  • VDE 0620-1:2019-03
  • DIN EN 60670 (VDE 0606)

Die ersten beiden Normen gelten für ortsfeste Aufputz- Wechselstrom-Steckdosen mit einer Spannung von 50 - 440 Volt. Die dritte Norm regelt den Auf- und Einbau von Unterputz-Steckdosen. Für die ortsveränderliche Deutsche Norm Steckdose gilt die Normenreihe DIN 49440.

Maximaler Schutz für die Deutsche Norm Steckdose

Die VDE Steckdose ist konstruktiv so ausgelegt, dass sie einen maximalen passiven wie aktiven Schutz bietet. Zum passiven Schutz für die VDE Steckdose gehören folgende technische Eigenschaften:

  • Federklemmen zum Festhalten des Steckers
  • Wasserdichtes Gehäuse
  • optionale innen liegende Schutzklappen zur Kindersicherung

Die Federklemmen befinden sich in der VDE Steckdose direkt an den Stromaufnehmer-Kontakten sowie an den außen liegenden Schutzkontakten. Damit sorgt die VDE Steckdose dafür, dass ein eingesteckter Schutzkontakt-Stecker auch bei vertikal hängender Montage nicht heraus fallen kann. Das Gehäuse einer VDE Steckdose ist weitestgehend gegen Spritzwasser geschützt. Für besonders gefährdete Bereiche bietet Murrelektronik für die Deutsche Norm Steckdose Umhausungen in hohen Schutzklassen an.

Ein aktives Schutzelement von einer VDE Steckdose ist der integrierte Schutzkontakt. Dieser sorgt dafür, dass bei einem Kurzschluss die Sicherung im Schaltkasten ausgelöst wird. Bevor eine beschädigte Leitung für einen Schwelbrand oder eine gefährliche Stromschlag-Stelle entstehen lässt, schaltet die Sicherung den ganzen Stromkreis der VDE Steckdose aus.

Effiziente Installation mit der VDE Schaltschrank Steckdose

Die VDE Schaltschrank Steckdose ist konstruktiv auf den effizienten Einbau in Schaltkästen und Schränken ausgelegt. Diese deutsche Norm Steckdose ist so gestaltet, dass sie sich problemlos auf DIN-Hutschienen montieren lässt. Dazu ist die VDE Schaltschrank Steckdose einschnappbar konstruiert. Die deutsche Norm Steckdose lässt sich damit mit nur einem Handgriff auf der Hutschiene befestigen. Für den dauerfesten Halt der Anschlussleitungen sorgen bei der VDE Schaltschrank Steckdose zwei integrierte Schraubklemmen. Mit einer Auswahl von drei Modellen stehen dem Schaltschrankbauer immer die passende VDE Schaltschrank Steckdose für die Hutschienenmontage bereit. Sie werden in den Farben weiß und gelb sowie optional mit einer LED angeboten.

Neben der VDE Schaltschrank Steckdose zur Hutschienenmontage bietet Murrelektronik auch die VDE Schaltschrank Steckdose schnappbar für Tragschienen an. Mit einer ebenso großen Auswahl an Steckdoseneinsätzen wird das Angebot rund um die VDE Schaltschrank Steckdose abgerundet.

* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten