Das könnte Sie auch interessieren
USA (2× NEMA 5-15)
Schraubklemmen
Jede Steckdose kann mit 20 A belastet werden, die Summenbelastung beider Steckdosen muss aber kleiner als 30 A sein.
Schraubklemmen
Jede Steckdose kann mit 20 A belastet werden, die Summenbelastung beider Steckdosen muss aber kleiner als 30 A sein.
Allgemeine Daten
Befestigungsart | schnappbar auf Tragschiene (EN 60715) |
---|---|
Anschlussart | Schraubklemmen: max. 6 mm² |
Abmessungen H×B×T | 126×64×55 mm |
Technische Daten
Betriebsspannung | 125 V AC |
---|---|
Betriebsstrom | max. 15 A |
Kaufmännische Daten
EAN | 4048879041379 |
---|---|
eClass | 27189217 |
Ursprungsland | CZ |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |