Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

MIRO SAFE+ Switch H L 24

24 VAC/DC - 3 Schließer / 1 Öffner

ArtNr.: 3000-33113-3020012
Gewicht: 0.24 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

8 A
Schutztür-/Not-Aus-Überwachung
Lichtgitter-Überwachung
Sicherheitsmagnetschalter-Überwachung
Automatisch/manuell/manuell überwachter Reset/Start
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Safety-Kennwerte
DCavg (EN ISO 13849-1) 99 %
Gebrauchsdauer 20 a
Kategorie (EN ISO 13849-1) 4
Performance Level (EN ISO 13849-1) e
SIL (IEC 61508) 3
Elektrische Daten | Versorgung
Leistungsaufnahme max. 2 W
Scheinleistung max. 4,9 VA
Summenstrom max. 24 A
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AC 24 V
Eingangsspannung AC min. 20,4 V
Eingangsspannung AC max. 26,4 V
Eingangsspannung DC 24 V
Eingangsspannung DC min. 20,4 V
Eingangsspannung DC max. 28,8 V
Elektrische Daten | Ausgang
Anzahl Hilfskontakte 1
Anzahl Meldeausgänge 0
Anzahl Sicherheitskontakte 3
Gebrauchskategorie AC-15 (EN IEC 60947-5-1) 6 A @ 230 V
Gebrauchskategorie DC-13 STOP0 (EN IEC 60947-5-1) 6 A @ 24 V
Hilfskontakte 41-42
Schaltspannung AC max. 250 V
Schaltspannung DC max. 250 V
Schaltstrom max. 8 A
Schaltvermögen Sicherheitskontakte STOP0 max. 250 V AC/8 A; min. 10 V AC/10 mA (ohm./ind.), bei geeigneter Schutzbeschaltung
Sicherheitskontakte 13-14, 23-24, 33-34
Geräteschutz
Bedingung Lebensdauer lastabhängig
Geräteschutz | Elektrisch
Elektrische Lebensdauer 10000000 Zyklen
Geräteschutz | Mechanisch
Mechanische Lebensdauer 10000000 Zyklen
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Kontakt Ag Sn O
Materialeigenschaften Kontakt selbstreinigend, zwangsgeführt
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene, (EN 60715)
Höhe 100 mm
Breite 22,5 mm
Tiefe 121 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -25 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C
Derating ab 45 °C
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. 85 °C

Anschlusstyp 1
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 4
PIN 1 34
PIN 2 24
PIN 3 14
PIN 4 42
Anschlusstyp 2
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 4
PIN 1 X 3
PIN 2 S 22
PIN 3 S 21
PIN 4 A 2
Anschlusstyp 3
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 4
PIN 1 X 2
PIN 2 S 12
PIN 3 S 11
PIN 4 A 1
Anschlusstyp 4
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 4
PIN 1 33
PIN 2 23
PIN 3 13
PIN 4 41

ECLASS-6.0 27371819
ECLASS-6.1 27371819
ECLASS-7.0 27371819
ECLASS-8.0 27371819
ECLASS-9.0 27371819
ECLASS-10.1 27371819
ECLASS-11.1 27371819
ECLASS-12.0 27371819
ETIM-5.0 EC001449
GTIN 4048879367523
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85364900

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 3000-33113-3020012_ina_2_15.pdf (15)
  • Information: EU-Herstellererklärung 3000-33113-3020012_04-02-23_ce_z_d.pdf (D)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Sicherheitskennzahlen 3000-33113-3020005_TB9_x_22.zip (22)
  • Konstruktionsdateien: DXF 3000-33113-3020012_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 3000-33113-3020012_p8_2_50.zip (50)
  • Konstruktionsdateien: STP 3000-33113-3020012_stp_x_a.zip (A)
  • Zertifikat: TÜV  3000-33113-3020012_01-205-5312-02-23_tuev_z_c.pdf (C)
  • Zulassung: CCC  3000-33113-3020012_2019010303201980-11-03-20_ccc_z_d.pdf (D)
  • Zulassung: UL Listed CA 3000-33113-3020012_E172109-NKCR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 3000-33113-3020012_E172109-NKCR_ul_z_b.pdf (B)

---- Beschriftungsmaterial ----
---- Schraubendreher ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten