Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

Safety Relay

  (10 Produkte)
10 20 50 100
sortieren nach:
markierte Produkte
Alle Produkte markieren

Sicherheitsrelais - kompakt und funktional für den Schaltschrankbau

Sicherheitsrelais sind unverzichtbare Komponenten im modernen Schaltschrankbau, um Maschinen und Personen zuverlässig vor Gefahren zu schützen. Diese aufwändig entwickelten elektrischen Sicherheitsrelais dienen dazu, in kritischen Situationen Stromkreise schnell und sicher zu unterbrechen, um Unfälle oder Schäden zu verhindern.

Minimaler Platzbedarf, maximale Funktionalität

Die Sicherheitsrelais von Murrelektronik zeichnen sich durch einen minimalen Platzbedarf bei maximaler Funktionalität aus - eine wichtige Anforderung im Schaltschrankbau. Trotz ihrer kompakten Bauweise bieten die Murrelektronik Sicherheitsrelais eine Vielzahl an Features, die den Einsatz im Schaltschrank erleichtern und die Sicherheit erhöhen.

Integrierte Anzeigen und Beschriftung

Ein Kernmerkmal der Murrelektronik Sicherheitsrelais ist die integrierte LED-Anzeige, mit der der aktuelle Schaltzustand des Sicherheitsrelais jederzeit abgelesen werden kann. Zusätzlich verfügen die Sicherheitsrelais über umfangreiche Möglichkeiten zur Beschriftung, was für mehr Übersichtlichkeit und Ordnung im Schaltschrank sorgt.

MIRO SAFE+ - Höchste Sicherheitsstandards

Mit der MIRO SAFE+ Serie bietet Murrelektronik darüber hinaus Safety Relais, die höchste Sicherheitsstandards bis hin zu Performance Level e (PLe) nach EN 13849-1 erfüllen. Diese Safety Relais ermöglichen vielfältige Sicherheitslösungen wie NOT-AUS-, Schutztür-, Lichtgitter- oder Sicherheitsmagnetschalter-Überwachungen.

Qualität und Flexibilität von Murrelektronik Anwender profitieren hier von der 100-prozentigen Qualitätskontrolle, die bei Murrelektronik selbstverständlich ist. Die Safety Relais zeichnen sich durch integrierte LED-Anzeigen, Beschriftungsmöglichkeiten und einen weiten Eingangsspannungsbereich aus. Um individuelle Anforderungen im Schaltschrankbau optimal gerecht zu werden bieten sie zusätzlich eine hohe Zuverlässigkeit, benutzerfreundliche Installation und Wartung sowie Flexibilität in der Projektierung.

Einfache Verdrahtung dank Potenzialverteilung

Ein weiteres praktisches Feature der Sicherheitsrelais ist die Potenzialverteilung mit Steckbrücken, die den Verdrahtungsaufwand im Schaltschrank deutlich reduziert. Anstatt komplexe Verkabelungen vorzunehmen, lassen sich die Potenziale einfach über Steckbrücken verteilen. In vielen einfachen Anwendungen der Sicherheitstechnik sind Safety Relais eine bewährte Lösung. Sie schalten auf sichere Art ab und bieten damit einen hohen Grad an Arbeitssicherheit. Sie sind unkompliziert zu bedienen. Da sie nicht programmiert werden müssen, ist keine zusätzliche Steuerung/Software erforderlich.

Fazit

Höchste Sicherheit in kompakter Bauform. Insgesamt bieten die Sicherheitsrelais von Murrelektronik also eine Vielzahl an Vorteilen, die den Einsatz im Schaltschrankbau erheblich vereinfachen und die Sicherheit der Anlagen deutlich erhöhen. Egal ob bei NOT-AUS-Schaltungen, Schutztürüberwachungen oder anderen sicherheitskritischen Funktionen - mit den MIRO SAFE+ Safety Relais erfüllt der Anwender die höchsten Sicherheitsstandards bis hin zu Performance Level e (PLe).

* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten